(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCPD3-00-6-15-P4
二次電池対応機器 ペンシルシリンダ SCPD3-P4 ペンシルシリンダSCPD3-P4

二次電池対応機器 ペンシルシリンダ SCPD3-P4 SCPD3-00-6-15-P4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】・内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般シリンダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCPD3-00-6-15-P4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
スイッチ用磁石
スイッチ
スイッチ数
取付形式
ヘッド側ポート方向
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCPD3-00-6-15-P4

15
6
0.15~1.0
無し
なし
なし
基本形
垂直方向
なし

1個

2,714( 2,985円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般シリンダの中でも小口径で超小形軽量のシリーズです
・二次電池対応可能の新しいタイプで、従来よりドライ環境性能の向上を実現
・露点-70℃環境下でも長寿命で、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCPD3-00-6-15-P4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次電池対応機器 ペンシルシリンダ SCPD3-P4の型番SCPD3-00-6-15-P4のページです。
型番SCPD3-00-6-15-P4に関する仕様情報を記載しております。

二次電池対応機器 ペンシルシリンダ SCPD3-P4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCPD3-00-10-15-O-P4B2
SCPD3-00-10-15-O-P4I
SCPD3-00-10-15-O-P4IB1
SCPD3-00-6-30-O-P4
SCPD3-00-6-30-P4
SCPD3-00-6-45-O-P4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク L
(mm)
シリンダ内径 D
(φ)
使用圧力
(MPa)
スイッチ用磁石 スイッチ スイッチ数 取付形式 ヘッド側ポート方向 付属品

4,285円

( 4,714円 )
1個 -

12日目

15100.1~1.0無しなしなし基本形軸方向二山ブラケット

3,443円

( 3,787円 )
1個 -

12日目

15100.1~1.0無しなしなし基本形軸方向一山ナックル

4,700円

( 5,170円 )
1個 -

12日目

15100.1~1.0無しなしなし基本形軸方向一山ナックル、一山ブラケット

2,799円

( 3,079円 )
1個 -

12日目

3060.15~1.0無しなしなし基本形軸方向なし

2,799円

( 3,079円 )
1個 -

12日目

3060.15~1.0無しなしなし基本形垂直方向なし

2,871円

( 3,158円 )
1個 -

12日目

4560.15~1.0無しなしなし基本形軸方向なし

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました