(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-1064-2-ML
ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064 チョウバン

ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064 B-1064-2-ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【特長】・二次電池製造装置向けに開発しました・材料に銅・亜鉛を使用していません...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

B-1064-2-ML の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

B-1064-1-ML

B-1064-2-ML

製品仕様

  • 材質
    羽根:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    軸:ステンレス鋼棒(SUS304)
    軸受:合成樹脂(ブラック)
  • 表面仕上
    羽根:鏡面バフ研磨
  • 製品質量:280g(B-1064-2-ML)

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1064-2-ML

75
75

1個

7,920( 8,712円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造装置向けに開発しました
・材料に銅・亜鉛を使用していません
・金属同士の摺動を無くした低発塵ヒンジです
・軸受部は高強度、難燃性(UL94 V-0)、耐熱性(250℃)、耐薬品性がある高性能な合成樹脂を使用
【用途】
・半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

B-1064-2-MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064の型番B-1064-2-MLのページです。
型番B-1064-2-MLに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-1064-1-ML
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
(mm)
幅 W
(mm)

8,580円

( 9,438円 )
1個 -

9日目

100100

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました