(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEKFS25EA-500
電動アクチュエータ 高剛性高精度 スライダタイプ LEKFSシリーズ ステップモータ SMC デンドウアクチュエータ LEKFS

電動アクチュエータ 高剛性高精度 スライダタイプ LEKFSシリーズ ステップモータ LEKFS25EA-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,005円
税込単価
91,306円

サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現。【特長】・耐モーメント:最大...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • 使用環境:
    標準
  • モータ種類:
    ステップモータ
  • グリース塗付(シールバンド部):
    あり
  • アクチュエータ・ケーブル種類:
    ロボットケーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LEKFS25EA-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEKFS25EA-500 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEKFS25E

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

規格表

単位:mm
型式LABnDEFGH
ロックなしロック付
LEKFS25E□-100□335.5380.51062104--3510045
LEKFS25E□-200□435.5480.520631062240220
LEKFS25E□-300□535.5580.530641083360340
LEKFS25E□-400□635.5680.540651083360340
LEKFS25E□-500□735.5780.5506610104480460

LEKFS32E

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定にはスイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。 別途手配してください。

注6)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

規格表

単位:mm
型式LABnDEG
ロックなしロック付
LEKFS32E□-100□3824341062304--130
LEKFS32E□-200□48253420633062300280
LEKFS32E□-300□58263430643063300280
LEKFS32E□-400□68273440653083450430
LEKFS32E□-500□782834506630104600580

LEKFS40E

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定にはスイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。別途手配してください。

注6)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

規格表

単位:mm
型式LABnDEG
ロックなしロック付
LEKFS40E□-200□55660520637862300280
LEKFS40E□-300□65670530647862300280
LEKFS40E□-400□75680540657883450430
LEKFS40E□-500□856905506678104600580
LEKFS40E□-600□9561005606778104600580

LEKFS25RE

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)本図はモータ配置:右側折返しを示します。

注6)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

規格表

単位:mm
型式LABnDEFGH
LEKFS25□E□-100□260.51062104--3510045
LEKFS25□E□-200□360.520631062240220
LEKFS25□E□-300□460.530641083360340
LEKFS25□E□-400□560.540651083360340
LEKFS25□E□-500□660.5506610104480460

LEKFS32RE

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)本図はモータ配置:右側折返しを示します。

注6)オートスイッチの固定にはスイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。 別途手配してください。

注7)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

注8)テーブルスペーサを外した場合です。

規格表

単位:mm
型式LABnDEG
LEKFS32□E□-100□2951062304--130
LEKFS32□E□-200□39520633062300280
LEKFS32□E□-300□49530643062300280
LEKFS32□E□-400□59540653083450430
LEKFS32□E□-500□695506630104600580

LEKFS40RE

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)

       また、本体取付基準面(寸法B範囲)よりそれ以外の面は出っ張る場合がございます。

       ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)原点復帰後の位置です。

注4)【  】は原点復帰方向を変更した場合です。

注5)本図はモータ配置:右側折返しを示します。

注6)オートスイッチの固定にはスイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。 別途手配してください。

注7)底面の位置決め用ピン穴を使用する場合は、ボディ側またはハウジング側のいずれかを使用してください。

規格表

単位:mm
型式LABnDEG
LEKFS40□E□-200□453.420637862300280
LEKFS40□E□-300□553.430647862300280
LEKFS40□E□-400□653.440657883450430
LEKFS40□E□-500□753.4506678104600580
LEKFS40□E□-600□853.4606778104600580

仕様

型式LEKFS25LEKFS32LEKFS40





|


ストローク[mm]100~500100~500200~600
可搬質量[kg]注1)水平122530204550255565
垂直0.57.515410202223
速度注1)
[mm/s2]
ストレートストローク範囲~40020~110012~7506~40024~120016~8008~40030~120020~85010~300
401~500
501~600------30~120020~85010~300
折返しストローク範囲~40020~90012~6006~30024~80016~6508~32530~75020~55010~300
401~500
501~600------30~75020~55010~300
最大加減速度[mm/s2]3,000
繰返し位置決め精度[mm]±0.01(Hリード:±0.02)
ロストモーション[mm]注2)0.05以下
リード[mm]2012624168302010
耐衝撃/耐振動[m/s2]注3)50/20
駆動方式ボールねじ(LEKFS□)、ボールねじ+ベルト(LEKFS□R/L)
ガイド方式リニアガード
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)



モータサイズ□42□56.4
モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
エンコーダバッテリレス アブソリュート
電源電圧[V]DC24±10%
電力[W]注4)注6)最大電力 57最大電力 123最大電力 141




形式注5)無励磁作動型
保持力[N]47781577211821675113245
消費電力[W]注6)555
定格電圧[V]DC24±10%

注1)搬送質量により速度が変動します。メーカーカタログのP.22、23の「速度ー搬送質量グラフ(目安)」にて確認してください。

       また、ケーブル長さ5mを超える場合は5m毎に最大10%低下します。

注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。

注3)耐衝撃・・・落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。

       耐振動・・・45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。

注4)コントローラを含む運転時の最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。

注5)ロック付のみ。

注6)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
テーブル幅 W1(mm)
テーブル長 L1(mm)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ配置
モータオプション
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ有無
軸数・特殊仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEKFS25EA-500

500
20.1~50.0
25
5.1~10.0
7.5
12
なし
50
102
±10
750
25
ストレート
ロックなし
なし
付属品なし
なし
コントローラなし
なし

1個

83,005( 91,306円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現。
【特長】
・耐モーメント:最大61%向上(LEFSとの比較)
・テーブル変位量:最大50%低減(LEFSとの比較)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
・メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(Hリードは除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

LEKFS25EA-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性高精度 スライダタイプ LEKFSシリーズ ステップモータの型番LEKFS25EA-500のページです。
型番LEKFS25EA-500に関する仕様情報を記載しております。

電動アクチュエータ 高剛性高精度 スライダタイプ LEKFSシリーズ ステップモータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEKFS25EA-100-R1C517
LEKFS25EA-100-R1C5171
LEKFS25EA-100-R1CD17T
LEKFS25EA-500-R1
LEKFS25EA-500-R1CM18S
LEKFS25EA-500-R3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
入出力種類 テーブル幅 W1
(mm)
テーブル長 L1
(mm)
繰返し位置決め精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
サイズ モータ配置 モータオプション アクチュエータケーブル長さ
(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 コントローラ有無 軸数・特殊仕様

91,494円

( 100,643円 )
1個 -

19日目

10020.1~50.0255.1~10.07.512NPN50102±1075025ストレートロックなし1.5付属品なしねじ取付形コントローラ付属単軸、標準仕様

94,832円

( 104,315円 )
1個 -

19日目

10020.1~50.0255.1~10.07.512NPN50102±1075025ストレートロックなし1.5I/Oケーブル(1.5m)ねじ取付形コントローラ付属単軸、標準仕様

109,488円

( 120,437円 )
1個 -

19日目

10020.1~50.0255.1~10.07.512DeviceNet50102±1075025ストレートロックなし1.5T分岐型通信プラグコネクタねじ取付形コントローラ付属単軸、標準仕様

89,173円

( 98,090円 )
1個 -

19日目

50020.1~50.0255.1~10.07.512なし50102±1075025ストレートロックなし1.5付属品なしなしコントローラなしなし

124,071円

( 136,478円 )
1個 -

19日目

50020.1~50.0255.1~10.07.512CC-Link50102±1075025ストレートロックなし1.5ストレート型通信プラグコネクタDINレール取付形コントローラ付属単軸、標準仕様

92,872円

( 102,159円 )
1個 -

19日目

50020.1~50.0255.1~10.07.512なし50102±1075025ストレートロックなし3付属品なしなしコントローラなしなし

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました