(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズ

個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,174円
税込単価
32,091円

5ポート、個別配線、ダイレクト配管、マニホールド一体形電磁弁です。

詳細情報を確認する

型番

M4KA110-M5-4-DC24V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

仕様

項目内容
マニホールド方式マニホールド一体形
マニホールドの種類集中給気、集中排気
連数2~20連
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.70
最低使用圧力 MPa下記の機種別仕様参照
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-5~50(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
 

機種別仕様

項目4KA1
最低使用圧力 MPa2位置シングル0.15
ダブル
3位置0.20
接続口径 注1A・BポートM5ワンタッチ継手Φ4、Φ6
P・R1・R2ポート Rc1/8
応答時間 注22位置30以下
3位置60以下
質量(電磁弁のみ)g2位置シングル70
ダブル110
3位置120
マニホールドベース 質量算出式(n:連数) g 60.5×n+58.5
注1:配管ポートのネジはGネジ・NPTネジも対応いたしますのでお問い合せください。
注2:応答時間は使用圧力0.5MPa、無給油におけるON時の値です。圧力および給油する油の質によって変わります。

支持形式

連数4
A72
B90

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M4KA110-M5-4-DC24V

1個

29,174( 32,091円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポート、個別配線、ダイレクト配管、マニホールド一体形電磁弁です。

カタログ

 

M4KA110-M5-4-DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズの型番M4KA110-M5-4-DC24Vのページです。
型番M4KA110-M5-4-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました