(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUR6000ZZ
止めねじ付きベアリング SURシリーズ KMT止めネジ付ベアリングSURシリーズ

止めねじ付きベアリング SURシリーズ SUR6000ZZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円

【特長】・位置決めセットカラー付きベアリングです【用途】・食品・洗浄・液晶・半...

詳細情報を確認する

型番

SUR6000ZZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUR6000ZZ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

型式主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
基本定格荷重許容回転数重量(g)
Weight(g)Reference
dDWBNMI
d寸法寸法差Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
rpm
(参考)
SUR6900ZZ10+0.0150221363.0M3×0.50.302.701.27910013
SUR6000ZZ261583.0M3×0.50.304.551.96780024
SUR6200ZZ301793.5M4×0.70.605.102.39680041
SUR6901ZZ12241363.0M3×0.50.302.891.46520015
SUR6001ZZ281583.0M3×0.50.305.102.39780027
SUR6201ZZ3219103.5M4×0.70.606.803.05750047
SUR6902ZZ15 281473.0M3×0.50.304.302.25650022
SUR6002ZZ3216.593.0M3×0.50.305.602.84450040
SUR6202ZZ3520113.5M4×0.70.607.653.75600059
SUR6904ZZ20+0.0180 371893.5M4×0.70.306.403.70910051
SUR6004ZZ4221124.5M5×0.80.609.405.05750087
SUR6204ZZ4723144.5M5×0.81.0012.806.655800132
Cr=基本動定格荷重
Cor=基本静定格荷重
※上記の止めねじ付きベアリングの内径精度は、JIS B1558の規格に準じています。

製品仕様

  • 内外輪:SUS420J2(相当)
  • ボール:SUS420J2(相当)
  • 保持器:SUS304(相当)
  • シールド:SUS304(相当)
  • 潤滑油:H1認証食品用グリース
  • 精度等級:JIS 0級
  • すきま:CN

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(mm)
基本動定格荷重(N)
最大許容回転数(rpm)
基本定格荷重 静定格(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUR6000ZZ

10
26
8
4550
7800
1960

1個

2,068( 2,275円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決めセットカラー付きベアリングです
【用途】
・食品・洗浄・液晶・半導体製造装置にご使用いただけます

カタログ

 

Loading...

SUR6000ZZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止めねじ付きベアリング SURシリーズの型番SUR6000ZZのページです。
型番SUR6000ZZに関する仕様情報を記載しております。

止めねじ付きベアリング SURシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUR6001ZZ
SUR6002ZZ
SUR6004ZZ
SUR6200ZZ
SUR6201ZZ
SUR6202ZZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
幅 B
(mm)
基本動定格荷重
(N)
最大許容回転数
(rpm)
基本定格荷重 静定格
(N)

2,068円

( 2,275円 )
1個 -

4日目

12288510078002390

2,216円

( 2,438円 )
1個 -

4日目

15329560045002840

2,585円

( 2,844円 )
1個 -

4日目

204212940075005050

2,585円

( 2,844円 )
1個 -

4日目

10309510068002390

2,585円

( 2,844円 )
1個 -

4日目

123210680075003050

2,708円

( 2,979円 )
1個 -

6日目

153511765060003750

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました