(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANA40HP-SUST
KANA ホローピンチェーン KANA チェン

KANA ホローピンチェーン KANA40HP-SUST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,026円
税込単価
16,529円

【特長】・ピンが中空のチェーンで、中空ピンにアタッチピンを差込み搬送用として使...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANA40HP-SUST 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANA40HP-SUSTの仕様・寸法情報

種類標準チェーン呼び番号40
ピッチ12.7列数1
材質[ステンレス] ステンレス最大許容張力(kN)~99
リンク数240L接合リンクのみ-
内リンク内幅(mm)7.95ローラ形状-
最大許容張力詳細(kN)0.44 - -

カタログ

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
材質
最大許容張力(kN)
リンク数
接合リンクのみ
内リンク内幅(mm)
ローラ形状
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANA40HP-SUST

標準チェーン
40
12.7
[ステンレス] ステンレス
~99
240L
-
7.95
-
0.44

1個

15,026( 16,529円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンが中空のチェーンで、中空ピンにアタッチピンを差込み搬送用として使用できます
・アタッチメントピンにネット付けネットコンベヤとして使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA ホローピンチェーンの型番KANA40HP-SUSTのページです。
型番KANA40HP-SUSTに関する仕様情報を記載しております。

KANA ホローピンチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANA40HP-JL
KANA40HP-SUSJL
KANA40HP-T
KANA50HP-JL
KANA50HP-SUSJL
KANA50HP-SUST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 材質 最大許容張力
(kN)
リンク数 接合リンクのみ 内リンク内幅
(mm)
ローラ形状 最大許容張力詳細
(kN)

254円

( 279円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク4012.7スチール--JL(ジョイントリンク)---

336円

( 370円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク4012.7[ステンレス] ステンレス--JL(ジョイントリンク)---

7,525円

( 8,278円 )
1個 -

4日目

標準チェーン4012.7スチール~99240L-7.95-1.77

303円

( 333円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク5015.875スチール--JL(ジョイントリンク)---

536円

( 590円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク5015.875[ステンレス] ステンレス--JL(ジョイントリンク)---

22,386円

( 24,625円 )
1個 -

4日目

標準チェーン5015.875[ステンレス] ステンレス~99192L-9.53-0.69
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 材質 最大許容張力
(kN)
リンク数 接合リンクのみ 内リンク内幅
(mm)
ローラ形状 最大許容張力詳細
(kN)

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト