(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KANA 重荷重用チェーン

KANA 重荷重用チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
78円 ~ 20,207円
税込価格
86円 ~ 22,228円

【特長】・標準ローラチェーンのリンクプレートを1サイズ大きくするとともにピンを...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

未確定15件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(kN)
ピン形式
リンク数
接合リンクのみ
ローラ外径(mm)
内リンク内幅(mm)
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジョイントリンク・オフセットリンク
40
12.7
-
-
-
JL(ジョイントリンク)
-
-
-

1個

78( 86円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
40
12.7
-
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
-

1個

171( 188円 )

4日目

標準チェーン
40
12.7
~99
-
240L
-
7.95
7.85
3.92

1個

4,815( 5,297円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
50
15.875
-
-
-
JL(ジョイントリンク)
-
-
-

1個

108( 119円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
50
15.875
-
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
-

1個

210( 231円 )

4日目

標準チェーン
50
15.875
~99
-
192L
-
10.16
9.4
6.57

1個

5,635( 6,199円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
60
19.05
-
-
-
JL(ジョイントリンク)
-
-
-

1個

121( 133円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
60
19.05
-
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
-

1個

247( 272円 )

4日目

標準チェーン
60
19.05
~99
RP
160L
-
11.91
12.57
9.6

1個

7,154( 7,869円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
80
25.4
-
-
-
JL(ジョイントリンク)
-
-
-

1個

185( 204円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
80
25.4
-
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
-

1個

393( 432円 )

4日目

標準チェーン
80
25.4
~99
RP
120L
-
15.88
15.75
16.18

1個

12,706( 13,977円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
100
31.75
-
-
-
JL(ジョイントリンク)
-
-
-

1個

303( 333円 )

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク
100
31.75
-
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
-

1個

823( 905円 )

4日目

標準チェーン
100
31.75
~99
RP
96L
-
19.05
18.9
24.5

1個

20,207( 22,228円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ローラチェーンのリンクプレートを1サイズ大きくするとともにピンを強化し、強度をアップさせたチェーンです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 重荷重用チェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました