(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANA40F-T
KANA 小判形チェーン KANA チェン

KANA 小判形チェーン KANA40F-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,479円
税込単価
3,827円

【特長】・標準ローラチェーンのプレートをフラット(小判形)にしたチェーンで、一...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANA40F-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANA40F-T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
材質
最大許容張力(kN)
リンク数
接合リンクのみ
ローラ外径(mm)
内リンク内幅(mm)
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANA40F-T

標準チェーン
40
12.7
スチール
~99
240L
-
7.95
7.85
3.63

1個

3,479( 3,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ローラチェーンのプレートをフラット(小判形)にしたチェーンで、一般伝動はもとより、搬送物を直接チェーンに乗せて運べます
・標準スプロケットが使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

Loading...

KANA40F-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 小判形チェーンの型番KANA40F-Tのページです。
型番KANA40F-Tに関する仕様情報を記載しております。

KANA 小判形チェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANA40F-JL
KANA40F-SUSJL
KANA40F-SUST
KANA50F-JL
KANA50F-SUSJL
KANA50F-SUST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 材質 最大許容張力
(kN)
リンク数 接合リンクのみ ローラ外径
(mm)
内リンク内幅
(mm)
最大許容張力詳細
(kN)

112円

( 123円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク4012.7スチール--JL(ジョイントリンク)---

279円

( 307円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク4012.7[ステンレス] ステンレス--JL(ジョイントリンク)---

9,285円

( 10,214円 )
1個 -

4日目

標準チェーン4012.7[ステンレス] ステンレス~99240L-7.957.850.44

127円

( 140円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク5015.875スチール--JL(ジョイントリンク)---

316円

( 348円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク5015.875[ステンレス] ステンレス--JL(ジョイントリンク)---

12,175円

( 13,393円 )
1個 -

4日目

標準チェーン5015.875[ステンレス] ステンレス~99192L-10.169.40.69

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました