(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANAC2040-T
KANA 二倍ピッチローラチェーン KANA チェン

KANA 二倍ピッチローラチェーン KANAC2040-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,277円
税込単価
2,505円

【特長】・チェーンピッチが2倍で、プレートの形状がフラットになっています・ロー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANAC2040-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANAC2040-T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(kN)
リンク数
接合リンクのみ
ローラ外径(mm)
内リンク内幅(mm)
ローラ形状
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANAC2040-T

標準チェーン
2040
25.4
~99
120L
-
7.95
7.85
S
2.63

1個

2,277( 2,505円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンピッチが2倍で、プレートの形状がフラットになっています
・ローラ形式にはSローラとRローラがあり、小型コンベヤチェーンとして破断強度が高く耐久摩耗性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

Loading...

KANAC2040-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 二倍ピッチローラチェーンの型番KANAC2040-Tのページです。
型番KANAC2040-Tに関する仕様情報を記載しております。

KANA 二倍ピッチローラチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANAC2040-JL
KANAC2040-OL
KANAC2042-OL
KANAC2042-T
KANAC2050-JL
KANAC2050-OL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 最大許容張力
(kN)
リンク数 接合リンクのみ ローラ外径
(mm)
内リンク内幅
(mm)
ローラ形状 最大許容張力詳細
(kN)

78円

( 86円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204025.4--JL(ジョイントリンク)--S-

171円

( 188円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204025.4--OL(オフセットリンク)--S-

191円

( 210円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204225.4--OL(オフセットリンク)--R-

4,167円

( 4,584円 )
1個 -

4日目

標準チェーン204225.4~99120L-15.887.85R2.63

133円

( 146円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク205031.8--JL(ジョイントリンク)--S-

223円

( 245円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク205031.8--OL(オフセットリンク)--S-

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました