(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANAC2052-2LK1T
KANA 二倍ピッチK1・K2形アタッチメント付ローラチェーン KANA チェン

KANA 二倍ピッチK1・K2形アタッチメント付ローラチェーン KANAC2052-2LK1T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,636円
税込単価
9,500円

【特長】・ニバイピッチローラチェーンの両側にボルト穴のあるアタッチメントが付い...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANAC2052-2LK1T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANAC2052-2LK1T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(kN)
リンク数
編成指示
接合リンクのみ
ローラ形状
詳細タイプ
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANAC2052-2LK1T

特殊チェーン
2052
31.75
~99
96L
2L
-
R
K1
4.31

1個

8,636( 9,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニバイピッチローラチェーンの両側にボルト穴のあるアタッチメントが付いたチェーンで、ボルトの穴の数によりK1とK2があります
・小さい商品を搬送する小型コンベアに使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

Loading...

KANAC2052-2LK1Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 二倍ピッチK1・K2形アタッチメント付ローラチェーンの型番KANAC2052-2LK1Tのページです。
型番KANAC2052-2LK1Tに関する仕様情報を記載しております。

KANA 二倍ピッチK1・K2形アタッチメント付ローラチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANAC2040-ALLK2T
KANAC2040-K1JL
KANAC2040-K2JL
KANAC2052-2LK2T
KANAC2052-ALLK1T
KANAC2052-ALLK2T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 最大許容張力
(kN)
リンク数 編成指示 接合リンクのみ ローラ形状 詳細タイプ 最大許容張力詳細
(kN)

8,160円

( 8,976円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン204025.4~99120LALL-SK22.63

171円

( 188円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204025.4--なしJL(ジョイントリンク)SK1-

171円

( 188円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204025.4--なしJL(ジョイントリンク)SK2-

8,636円

( 9,500円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996L2L-RK24.31

10,877円

( 11,965円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996LALL-RK14.31

11,443円

( 12,587円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996LALL-RK24.31

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました