(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANAC2052-2LA1T
KANA 二倍ピッチA1・A2形アタッチメント付ローラチェーン KANA チェン

KANA 二倍ピッチA1・A2形アタッチメント付ローラチェーン KANAC2052-2LA1T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,909円
税込単価
7,600円

【特長】・ニバイピッチローラチェーンの片側にボルト穴のあるアタッチメントが付い...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANAC2052-2LA1T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANAC2052-2LA1T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(kN)
リンク数
編成指示
接合リンクのみ
ローラ形状
詳細タイプ
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANAC2052-2LA1T

特殊チェーン
2052
31.75
~99
96L
2L
-
R
A1
4.31

1個

6,909( 7,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニバイピッチローラチェーンの片側にボルト穴のあるアタッチメントが付いたチェーンで、ボルトの穴の数によりA1とA2があります
・小さい商品を小ピッチで搬送する小型コンベヤに使用されます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

Loading...

KANAC2052-2LA1Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 二倍ピッチA1・A2形アタッチメント付ローラチェーンの型番KANAC2052-2LA1Tのページです。
型番KANAC2052-2LA1Tに関する仕様情報を記載しております。

KANA 二倍ピッチA1・A2形アタッチメント付ローラチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANAC2040-A2JL
KANAC2040-ALLA1T
KANAC2040-ALLA2T
KANAC2052-2LA2T
KANAC2052-ALLA1T
KANAC2052-ALLA2T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 最大許容張力
(kN)
リンク数 編成指示 接合リンクのみ ローラ形状 詳細タイプ 最大許容張力詳細
(kN)

139円

( 153円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204025.4--なしJL(ジョイントリンク)SA2-

5,613円

( 6,174円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン204025.4~99120LALL-SA12.63

5,613円

( 6,174円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン204025.4~99120LALL-SA22.63

6,909円

( 7,600円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996L2L-RA24.31

8,221円

( 9,043円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996LALL-RA14.31

8,636円

( 9,500円 )
1個 -

4日目

特殊チェーン205231.75~9996LALL-RA24.31

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました