(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KANAC2062H-SUSOL
KANA 二倍ピッチステンレスローラチェーン KANA チェン

KANA 二倍ピッチステンレスローラチェーン KANAC2062H-SUSOL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円

【特長】・材質をSUS304で製作し、標準ローラチェーンより耐食性に優れ、水中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

型番

KANAC2062H-SUSOL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KANAC2062H-SUSOL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(kN)
リンク数
接合リンクのみ
ローラ外径(mm)
内リンク内幅(mm)
ローラ形状
最大許容張力詳細(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANAC2062H-SUSOL

ジョイントリンク・オフセットリンク
2062
38.1
-
-
OL(オフセットリンク)
-
-
R
-

1個

664( 730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質をSUS304で製作し、標準ローラチェーンより耐食性に優れ、水中、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気や低温、高温の特殊雰囲気で使用出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 専用スプロケットをご使用ください。
  • メーカー定価とミスミ販売価格は異なりますのでご注意ください。

KANAC2062H-SUSOLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANA 二倍ピッチステンレスローラチェーンの型番KANAC2062H-SUSOLのページです。
型番KANAC2062H-SUSOLに関する仕様情報を記載しております。

KANA 二倍ピッチステンレスローラチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KANAC2042-SUSOL
KANAC2042-SUST
KANAC2050-SUSJL
KANAC2062H-SUST
KANAC2080H-SUSJL
KANAC2080H-SUSOL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 呼び番号 ピッチ 最大許容張力
(kN)
リンク数 接合リンクのみ ローラ外径
(mm)
内リンク内幅
(mm)
ローラ形状 最大許容張力詳細
(kN)

336円

( 370円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク204225.4--OL(オフセットリンク)--R-

9,208円

( 10,129円 )
1個 -

4日目

標準チェーン204225.4~99120L-15.887.85R0.44

251円

( 276円 )
1個 あり

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク205031.8--JL(ジョイントリンク)--S-

20,085円

( 22,094円 )
1個 -

4日目

標準チェーン206238.1~9980L-22.2312.57R1.03

569円

( 626円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク208050.8--JL(ジョイントリンク)--S-

1,139円

( 1,253円 )
1個 -

4日目

ジョイントリンク・オフセットリンク208050.8--OL(オフセットリンク)--S-

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました