(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-B-H
ソフトグリッパー SG ONROBOT SG

ソフトグリッパー SG SG-B-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202,572円
税込単価
222,829円

【特長】・ 認定された食品用のソフトグリッパーで飲食物、化粧品、薬剤オートメー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SG-B-H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
種類詳細
電源(V)
サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-B-H

関連部品
SGツール
-
Φ109×77
硬質

1個

202,572( 222,829円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 認定された食品用のソフトグリッパーで飲食物、化粧品、薬剤オートメーションの新しい可能性を追求してください
・柔軟なシリコン成形グリッパーで、幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体も簡単に扱えます
・壊れやすくデリケートな物体も安全に扱え、より高品質な生産で廃棄物を減らせます
・外部からの給気がないため、ホコリ、騒音、複雑性、追加コストがありません

(i)ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SG-B-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトグリッパー SGの型番SG-B-Hのページです。
型番SG-B-Hに関する仕様情報を記載しております。

ソフトグリッパー SGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-A-H
SG-A-S
SG.BASE.PART
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 電源
(V)
サイズ
(mm)
仕様

202,572円

( 222,829円 )
1個 -

9日目

関連部品SGツール-Φ112×76硬質

202,572円

( 222,829円 )
1個 -

9日目

関連部品SGツール-Φ112×76軟質

789,495円

( 868,445円 )
1個 -

9日目

電動グリッパ本体24Φ98×84-

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました