(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCREW.FEEDER.M1.6
OnRobot スクリュードライバー ONROBOT SCREW FEEDER

OnRobot スクリュードライバー SCREW.FEEDER.M1.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
491,859円
税込単価
541,045円

ねじフィーダー搭載の多機能ロボットドライバー。【特長】・設定やプログラミング、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCREW.FEEDER.M1.6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
種類詳細
電源(V)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCREW.FEEDER.M1.6

関連部品
スクリュー フィーダー(M1.6用レール付き)
-
-

1個

491,859( 541,045円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじフィーダー搭載の多機能ロボットドライバー。
【特長】
・設定やプログラミング、主要ロボットへの導入は容易です
・汎用性と柔軟性に優れ、工程変更による様々なねじのサイズや長さに迅速かつ幅広くに対応します
・正確な締め付けトルク制御機能とインテリジェント欠陥検出機能により、品質と一貫性を確保します
・内蔵軸移動制御機能により、シンプルなプログラミング、迅速な設定、品質の向上を実現します

(i)ご注意

  • OnRobot製品はグリッパー、チェンジャー、ロボットキットを組合わせてご使用いただけます。
  • このページはグリッパーの分類です。チェンジャー、ロボットキット、接続用ブラケットのご選定はこちら
  • ご選定の際はメーカーHPをご確認いただくことを推奨いたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCREW.FEEDER.M1.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OnRobot スクリュードライバーの型番SCREW.FEEDER.M1.6のページです。
型番SCREW.FEEDER.M1.6に関する仕様情報を記載しております。

OnRobot スクリュードライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCREW.FEEDER-RAIL.M3
SCREW.FEEDER-RAIL.M4
SCREW.FEEDER-RAIL.M5
SCREW.FEEDER-RAIL.M6
SCREW.FEEDER.M2-M6
SCREWDRIVER
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 電源
(V)
サイズ
(mm)

74,484円

( 81,932円 )
1個 -

9日目

関連部品M3用のレール--

74,484円

( 81,932円 )
1個 -

9日目

関連部品M4用のレール--

74,484円

( 81,932円 )
1個 -

9日目

関連部品M5用のレール--

74,484円

( 81,932円 )
1個 -

9日目

関連部品M6用のレール--

421,625円

( 463,788円 )
1個 -

9日目

関連部品スクリュー フィーダー(M2~M6用レール選択可能)--

1,459,286円

( 1,605,215円 )
1個 -

9日目

電動グリッパ本体24306×86×114

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました