(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵機用バルブコントローラ VXFC06A

集塵機用バルブコントローラ VXFC06A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,454円
税込単価
30,199円

バルブコントローラは、集塵機に用いられている、多数の集塵機用バルブのON、OF...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 電圧:
    AC85~240V
  • 関連部品種類:
    操作専用コントローラ
  • 出力点数:
    6

型番

VXFC06A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

コントローラ型式

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 支持形式図

仕様

型式VXFC06A
入力電圧AC85~240V
出力電圧AC85~240V
時間設定ON0.01~0.99 sec
OFF0~299 sec
時間精度±2%
出力点数6点
使用周囲温度0~50℃(非結露)
使用周囲湿度45~80%(非結露)
出力電流0.5A以下
電源ヒューズ3A

外形寸法図

単位:mm

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 支持形式図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VXFC06A

1個

27,454( 30,199円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブコントローラは、集塵機に用いられている、多数の集塵機用バルブのON、OFF制御を行うものです。

カタログ

 

VXFC06Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機用バルブコントローラ VXFC06Aの型番VXFC06Aのページです。
型番VXFC06Aに関する仕様情報を記載しております。

集塵機用バルブコントローラ VXFC06Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました