(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG301CD-CF70
複合真空計 タフゲージTG301CD シンクウケイ

複合真空計 タフゲージTG301CD TG301CD-CF70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,489円 ~ 380,458円
税込価格
32,438円 ~ 418,504円

複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TG301CD-CF70 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TG301CD-NW25型

TG301CD-CF70型

製品仕様

TG301CD(複合真空計タフゲージ)

項目仕様
電極材質

ピラニ:Ni

ピラニ温度計:Pt100

BA フィラメント:Y-lr

グリッド:Pt-Mo

コレクタ:Pt-Mo

圧力単位Pa、Torr、mbar
タフモード

測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱

OFF、約 300°C、約500°C、約700°Cに設定可

デガスグリッド及びコレクタを約900°Cにフラッシュ加熱
インターフェイス

RS232C

表示器(TGD100)、PCに接続可

入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF
出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点
圧力信号出力0-10V×1ch
入力電源DC24V、0.8A
接続フランジNW25、CF70(ICF70)
ご注文型式

コントローラ+NW25 測定子:TG301CD-NW25

コントローラ+ICF70 測定子:TG301CD-CF70

TG200CBL(電源通信ケーブル)

外観図

型番リスト

型番
種類
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
仕様
測定範囲(Pa)
接続フランジサイズ
付属品
電源ケーブル長(m)
通信ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TG301CD-CF70

圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~1.2×10の5乗
CF70(ICF70)
なし
-
-

1個

296,000( 325,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。
【特長】
・1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します
・ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します
・ピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計と同じくタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複合真空計 タフゲージTG301CDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました