(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷陰極真空計 コールドカソードタフゲージCCTG

冷陰極真空計 コールドカソードタフゲージCCTG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,000円 ~ 357,901円
税込価格
34,100円 ~ 393,691円

【特長】・カソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

CCTG200C-NW25型

CCTG200C-CF70型

製品仕様

CCTG200C(コールドカソードタフゲージ)

項目仕様
圧力単位Pa、Torr、mbar
タフモード

測定時カソード電極を通電加熱

(温度を3段階に設定可)

デガスカソードを約700°Cにフラッシュ加熱
インターフェイス

RS232C

表示器(TGD100)、PCに接続可

入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF
出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点
圧力信号出力0-10V×2ch
入力動作DC24V、1A
バイアス電圧3kV~500V最適制御
シール部材質

バイトンシール(NW25)

メタルOリングシール(ICF70)

接続フランジNW25、CF70(ICF70)
ご注文型式

NW25ネオジム磁石:CCTG200C-NW25

ICF70ネオジム磁石:CCTG200C-CF70

CCTG200CBL(電源通信ケーブル)

外観図

型番リスト

型番
種類
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
仕様
測定範囲(Pa)
接続フランジサイズ
付属品
電源ケーブル長(m)
通信ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
CF70(ICF70)
なし
-
-

1個

272,000( 299,200円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
CF70(ICF70)
校正証明書付
-
-

1個

342,858( 377,144円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
CF70(ICF70)
校正証明書、検査成績書付
-
-

1個

357,901( 393,691円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
CF70(ICF70)
検査成績書付
-
-

1個

282,715( 310,987円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
NW25
なし
-
-

1個

249,000( 273,900円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
NW25
校正証明書付
-
-

1個

320,386( 352,425円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
NW25
校正証明書、検査成績書付
-
-

1個

335,415( 368,957円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
一体形
フランジ
トランスミッタタイプ(LED表示付)
1×10の-8乗~0.1
NW25
検査成績書付
-
-

1個

260,229( 286,252円 )

-

  • 注文停止中
ケーブル
-
-
-
-
-
-
-
3
5

1個

31,000( 34,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました
・カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました
・今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます
【用途】
・真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、質量分析装置、LPCVD装置、有機EL材料精製、加速器等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷陰極真空計 コールドカソードタフゲージCCTGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました