(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESL-JN-S-100NP-K
ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプ ポリウレタンキャスター

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプ ESL-JN-S-100NP-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,512円
税込単価
8,263円

【特長】・車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 取付け高さ H(mm):
    142
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    45
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ L(mm):
    95
  • プレート幅 W(mm):
    70
  • 車輪幅 B(mm):
    32
  • 特性:
    静音
  • 色:
    グレー(車輪/ホイール)
  • 耐荷重(N):
    931
  • 金具材質詳細:

ESL-JN-S-100NP-K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストッパ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESL-JN-S-100NP-K

ダブルストッパ付(回転+旋回)
ブレーキ付

1個

7,512( 8,263円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです
・床面などにキャスターの車輪跡を残しません
・ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします
【用途】
・病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です

ESL-JN-S-100NP-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプの型番ESL-JN-S-100NP-Kのページです。
型番ESL-JN-S-100NP-Kに関する仕様情報を記載しております。

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ESL-S-100NP-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストッパ 仕様

5,015円

( 5,517円 )
1個 -

4日目

なしブレーキなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました