(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Twist 双輪クレンリネスキャスター TW型

Twist 双輪クレンリネスキャスター TW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,628円 ~ 14,964円
税込価格
13,891円 ~ 16,460円

【特長】・凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです・旋回部と車輪部にベア...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    100.1~130
  • 取付け高さ H(mm):
    130
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    95.1~125
  • 車輪径 D(φ):
    125
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • ねじ径:
    M12
  • 車輪特性:
    なし
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    81
  • 耐荷重(N):
    1225
  • 金具材質詳細:
    ガラス繊維入り強化ポリアミド(PA)

(i)ご注意

  • 本製品にボルトは付属しておりません。別途、六角穴付ボルトをご用意ください。
  • ボルトには回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む可能性があります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストッパ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダブルストッパ付(回転+旋回)
ブレーキ付

1個

14,964( 16,460円 )

4日目

なし
ブレーキなし

1個

12,628( 13,891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです
・旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです
【用途】
・病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など

(i)ご注意

  • 本製品にボルトは付属しておりません。別途、六角穴付ボルトをご用意ください。
  • ボルトには回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Twist 双輪クレンリネスキャスター TW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました