(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSGK-90PTE-12
Tango キャスター用 バンパープロテクター TSGK-90PTE型 プロテクター

Tango キャスター用 バンパープロテクター TSGK-90PTE型 TSGK-90PTE-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

【特長】・Tango単輪キャスターGKR型(メーカーカタログのP.1225)の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    安全用部品
  • 関連部品種類詳細:
    保護用バンパー
  • 色:
    ライトグレー

TSGK-90PTE-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSGK-90PTE-12

M12

1個

978( 1,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tango単輪キャスターGKR型(メーカーカタログのP.1225)のねじ込みタイプに取り付けることができます
・バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します

Loading...

TSGK-90PTE-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tango キャスター用 バンパープロテクター TSGK-90PTE型の型番TSGK-90PTE-12のページです。
型番TSGK-90PTE-12に関する仕様情報を記載しております。

Tango キャスター用 バンパープロテクター TSGK-90PTE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSGK-90PTE-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径

1,037円

( 1,141円 )
1個 -

4日目

M10

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました