(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-550M10M
LAMP 五股アルミベース HS-550型 ゴマタアルミベース_HS-550

LAMP 五股アルミベース HS-550型 HS-550M10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,696円
税込単価
16,166円

【特長】・表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です・Φ38.1の支柱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 用途:
    OA機器情報通信機器
  • 材質詳細:
    アルミニウム合金(ADC)
  • 種類詳細:
    ベース

(i)ご注意

  • 旋回ロック付のキャスターをご使用になる場合は、キャスター取り付けの際、緩み止めの処置をおこなってください。
  • 椅子には使用しないでください。

HS-550M10M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-550M10M

M10

1個

14,696( 16,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です
・Φ38.1の支柱に対応します
【用途】
・医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など

(i)ご注意

  • 旋回ロック付のキャスターをご使用になる場合は、キャスター取り付けの際、緩み止めの処置をおこなってください。
  • 椅子には使用しないでください。

Loading...

HS-550M10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 五股アルミベース HS-550型の型番HS-550M10Mのページです。
型番HS-550M10Mに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 五股アルミベース HS-550型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS-550M12M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径

14,696円

( 16,166円 )
1個 -

4日目

M12

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました