(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キット

セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,162円
税込単価
3,478円

ブレーキ付・ロック付シリンダ JSC3シリーズの消耗部品キットです。(ピストン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • チューブ内径(φ):
    80
  • 種類詳細:
    消耗部品キット

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

型番

JSC3-80K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

消耗部品リスト

チューブ内径(mm)キット番号消耗部品
Φ80JSC3-80Kピストンパッキン、ウエアリング、クッションパッキン、シリンダガスケット、メタルシール、ロッドパッキン、ダストワイパ、ニードルガスケット

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSC3-80K

1個

3,162( 3,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキ付・ロック付シリンダ JSC3シリーズの消耗部品キットです。(ピストンパッキン、ウエアリング、クッションパッキン、シリンダガスケット等)

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

JSC3-80Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キットの型番JSC3-80Kのページです。
型番JSC3-80Kに関する仕様情報を記載しております。

セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました