(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR-20N8
キャスター BR型 ねじ込みタイプ キャスター BR

キャスター BR型 ねじ込みタイプ BR-20N8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
391円
税込単価
430円

【特長】・スガツネ工業のBRシリーズ・双輪タイプのスタンダードキャスターです

詳細情報を確認する

BR-20N8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪幅 B(mm)
仕様
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-20N8

~35.00
M8
54
45
なし
42
ロック機構なし
294

1個

391( 430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のBRシリーズ
・双輪タイプのスタンダードキャスターです

BR-20N8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター BR型 ねじ込みタイプの型番BR-20N8のページです。
型番BR-20N8に関する仕様情報を記載しております。

キャスター BR型 ねじ込みタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BR-25N3
BR-25N3S
BR-25N8
BR-25N8S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
ねじ径 取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
ストッパ 車輪幅 B
(mm)
仕様 耐荷重
(N)

510円

( 561円 )
1個 -

4日目

35.01~80.00W3/86453なし48ロック機構なし392

672円

( 739円 )
1個 -

4日目

35.01~80.00W3/86453回転ストッパ付48ロック機構付392

510円

( 561円 )
1個 -

4日目

35.01~80.00M86453なし48ロック機構なし392

672円

( 739円 )
1個 -

4日目

35.01~80.00M86453回転ストッパ付48ロック機構付392

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました