(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイナシリンダ シールリペアキット

ダイナシリンダ シールリペアキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,585円
税込単価
6,144円

ダイナシリンダ用のリペアキットです。(ロッドパッキン、ピストンパッキン、チュー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メンテ部品
  • 名称:
    リペアキット
  • シリンダ径(mm):
    100
  • 適用シリンダ:
    スタンダードシリンダ

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

型番

SRK-NDDA100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用パッキン一覧

シリンダ径(mm)品名型番数量
100ロッドパッキンDRP30(DRP30F)1
ピストンパッキンPWP100N(PSD-100F)1
チューブガスケット1.5×100(1.5×100F)2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRK-NDDA100

1個

5,585( 6,144円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイナシリンダ用のリペアキットです。(ロッドパッキン、ピストンパッキン、チューブガスケット)

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

SRK-NDDA100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナシリンダ シールリペアキットの型番SRK-NDDA100のページです。
型番SRK-NDDA100に関する仕様情報を記載しております。

ダイナシリンダ シールリペアキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました