(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・搬送機、またはクレーン・台車などの位置検知やドアの開閉検知に最適な磁...
PSMS-R1G1型
PSMS-R1E1型
PSMS-R2E1型
・中容量型
形式 | スイッチユニット | PSMS-R1G1 | |||
---|---|---|---|---|---|
マグネットユニット | PSMS-MP10 | ||||
定格感応距離 | 10mm | ||||
最大感応距離 | 10~12mm | ||||
接点構成 | 1a接点 | ||||
内蔵ベスタクト | R25 | ||||
接点性能 | 下表(接点性能)ご参照願います | ||||
定格絶縁電圧 | AC250V(50/60Hz) | ||||
絶縁特性 | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500Vメガー) | |||
耐電圧(50/60Hz) | 接点間:AC500V、1分間 アース間:AC1500V、1分間 | ||||
耐振動誤動作 | JIS E 4031 附属書JA 2種B参考 | ||||
衝撃誤動作 | JIS E 4031 附属書JB 2種B参考 | ||||
保護構造 | IP50相当 | ||||
接続方式(ケーブル長) | 0.75mm2×2芯 1m | ||||
周囲温度 (凍結・結露なきこと) | 使用時 | -10~+60℃ | |||
保管時 | -25~+80℃ | ||||
概算質量 | スイッチユニット | 80g | |||
マグネットユニット | 35g | ||||
・大容量型
形式 | スイッチユニット | PSMS-R1E1 | PSMS-R2E1 | ||
---|---|---|---|---|---|
マグネットユニット | PSMS-M105 | PSMS-M215 | |||
定格感応距離*1 | 5mm | 15mm | |||
最大感応距離*2 | 8~11mm | 16~24mm | |||
接点構成 | 1a接点 | ||||
内蔵ベスタクト | R15 | ||||
接点性能 | 下表(接点性能)ご参照願います | ||||
定格絶縁電圧 | AC250V(50/60Hz) | ||||
絶縁特性 | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500Vメガー) | |||
耐電圧(50/60Hz) | 接点間:AC800V、1分間 アース間:AC1500V、1分間 | ||||
耐振動誤動作 | JIS E 4031 附属書JA 2種B参考 | ||||
衝撃誤動作 | JIS E 4031 附属書JB 2種B参考 | ||||
保護構造 | IP67相当 | ||||
接続方式(ケーブル長)*3 | 1.25mm2×2芯 1m | ||||
周囲温度 (凍結・結露なきこと) | 使用時 | -10~+60℃ | |||
保管時 | -10~+60℃ | ||||
概算質量 | スイッチユニット | 90g | 200g | ||
マグネットユニット | 40g | 150g | |||
注)*1.定格感応距離は、周囲温度+20℃においてスイッチユニット、マグネットユニットとも鉄板に取付けたときの検出可能距離で示しています。
*2.最大感応距離は、周囲温度+20℃において非磁性体に取付けたときに検出可能なユニット間の最大距離を表わします(範囲は製品ごとのばらつきであり、繰り返し動作によるばらつきではありません)。
*3.スイッチユニットのみケーブル付きです。
接点性能
主な用途 | 中容量型 | 大容量型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
形式 | R25 | R15 | - | ||
接点構成 | 1a | 1a | |||
接点性能 | 定格絶縁電圧 *1 | AC250V | AC250V | (50/60Hz) | |
定格通電電流 *2 | 3A | 5A | - | ||
定格使用電流 *3 | AC | 220V 0.5A | 220V 1A | 誘導負荷(50/60Hz) | |
DC | 110V 0.3A | 110V 0.5A、220V 0.2A | 誘導負荷(中容量型:L/R=40ms 大容量型:L/R=100ms) | ||
最大投入電流 *4 | AC220V 15A | AC220V 30A | cosΦ=0.3~0.4(50/60Hz) | ||
最大遮断電流 *5 | AC | 220V 15A | 220V 30A | cosΦ=0.3~0.4(50/60Hz) | |
DC | 110V 0.5A | 110V 0.6A 220V 0.4A | 中容量型:L/R=40ms 大容量型:L/R=100ms | ||
最小使用電圧・電流 *6 | 24V 1mA 5V 10mA* | 24V 1mA 5V 10mA* | 故障率λ60=4.6×10の-9乗(/回)以下 *デジタル用途のフォトカプラ点灯回路の場合 | ||
接点間耐電圧 | AC500V 1分間 | AC800V 1分間 | (50/60Hz) | ||
絶縁抵抗 | 10の9乗Ω以上 | 10の9乗Ω以上 | DC500Vメガー | ||
初期接触抵抗 | 500mΩ以下 | 500mΩ以下 | DC6V 1A | ||
動作特性 | 感動値 | 100~130AT | 180~230AT | 安川標準コイルによる コイル巻数 3000回、線径0.2mm コイル長さ 33.5mm、コイル内径 10.5mm AT:リードスイッチの感動値・釈放値を表す値(アンペアターン) | |
釈放値 | 50AT以上 | 60AT以上 | |||
動作時間 | 4ms以下(バウンス含まず) | 5ms以下(バウンス含まず) | 標準コイルで感動値の150%で駆動したとき (フライホイールダイオード接続) | ||
復帰時間 | 2ms以下 | 3ms以下 | |||
機械的寿命 | 1億回以上 | 1億回以上 | - | ||
機械的特性 | 耐振性 | 147m/s2{15G} | 196m/s2{20G} | 20~1000Hz | |
耐衝撃 | 196m/s2{20G} (980m/s2{100G}) | 392m/s2{40G} (980m/s2{100G}) | ( )値は破壊に至る値 | ||
端子引張強度 | 98N{10kgf} | 98N{10kgf} | - | ||
周囲温度 | 使用時 | -50~+150℃ | -50~+150℃ | - | |
保管時 | -60~+180℃ | -60~+180℃ | - |
注)ベスタクト接点定格・仕様はIEC 62246-1の規格に従い定義します。
*1.定格絶縁電圧:絶縁設計の基準となる電圧で、耐電圧試験によって定まる電圧値を示します。
*2.定格通電電流:接点を遮断しない閉路状態のままとし温度上昇が規定した値を超えないで、連続して通電できる電流値を示します。
*3.定格使用電流:定格使用電圧の下において、規定の条件(投入及び遮断電流、開閉頻度及び電気的開閉耐久性)で使用する電流値を示します。
AC220Vの場合、10倍閉路(cosΦ=0.6~0.7)、1倍遮断(cosΦ=0.3~0.4)で設定し、定格使用電流1Aとは10A閉路、1A遮断を示します。
DC110Vの場合は1倍閉路、1倍遮断で設定し、誘導負荷(L/R=40ms及び100ms)で示します。
*4.最大投入電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回投入可能な最大電流値を示します。
*5.最大遮断電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回遮断可能な最大電流値を示します。
DC110V、DC220Vの場合、誘導負荷(L/R=40ms及び100ms)で10回遮断可能な最大電流値を示します。
*6.最小使用電圧・電流:接点接触信頼度の階級が、故障率0.005以下(回/10の6乗)を保つ規定の負荷条件で確実に通電できる電圧電流での最小値を示します。
Loading...
【特長】
・搬送機、またはクレーン・台車などの位置検知やドアの開閉検知に最適な磁気近接センサです
・粉塵などの環境影響を受けにくく、接点の信頼性が抜群です。接触不良の改善にお役立ちいたします
・直流DCでも交流ACでもどちらの電流でも開閉できます
・永久磁石によりスイッチが駆動するため、操作用電力が不要で省エネ化にお役立ちいたします
この商品に近い類似品がありませんでした。
PSMS-MP10で型番確定
セパレート型磁気近接スイッチ PSMSシリーズの型番PSMS-MP10のページです。
型番PSMS-MP10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSMS-M105 |
PSMS-M215 |
PSMS-R1E1 |
PSMS-R1G1 |
PSMS-R2E1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 検出距離(範囲) (mm) | 保護構造 | 仕様 | 形式 | 定格感応距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,715円 ( 6,287円 ) | 1個 | - | 9日目 | ~5 | - | 大容量型 | マグネットユニット | 5 | |
5,715円 ( 6,287円 ) | 1個 | - | 9日目 | 11~20 | - | 大容量型 | マグネットユニット | 15 | |
8,429円 ( 9,272円 ) | 1個 | - | 9日目 | ~5 | IP67相当 | 大容量型 | スイッチユニット | 5 | |
5,143円 ( 5,657円 ) | 1個 | - | 9日目 | 6~10 | IP50相当 | 中容量型 | スイッチユニット | 10 | |
9,286円 ( 10,215円 ) | 1個 | - | 9日目 | 11~20 | IP67相当 | 大容量型 | スイッチユニット | 15 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針