(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSMO-25G1
ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズ ジキキンセツスイッチ PSMO

ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズ PSMO-25G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,572円
税込単価
8,329円

【特長】・搬送設備の着床レベリングやクレーン・台車の位置検出に適したセンサで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品内蔵のベスタクトはガラス封入接点です。
    製品を落下したり、ケースに強い外力を加えたりした場合は、特性が変化したり、ガラスが破損し、性能が劣化しますのでご注意ください。

PSMO-25G1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PSMO-25G1・PSMO-25G2型

 

 

注)1.本器は作動用ベーンの通過により動作します。
      2.突込み深さは40mm以上にしてください。直流回路でご使用の場合は、黒色リード線を(+)側に、白色リード線を(-)側に接続ください。
      3.推奨締め付けトルクは3.2~3.9N・mです。

 

PSMO-25E1・PSMO-25E2型

 

 

定格・仕様

・中容量型

形式PSMO-25G1PSMO-25G2
溝幅24mm
溝の深さ52mm
接点構成1a接点1b接点
定格絶縁電圧AC250V(50/60Hz)
内蔵ベスタクトR25
接点性能下表(接点性能)ご参照願います
動作特性 注)UP-ON5~30mm5~25mm
UP-OFF8~33mm13~33mm
DOWN-ON13~43mm18~43mm
DOWN-OFF-5~25mm-5~20mm
絶縁特性絶縁抵抗5MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧(50/60Hz)接点間:AC500V、1分間
アース間:AC1500V、1分間
耐振動誤動作振動周波数10~200Hz 19.6m/s2(2G)
衝撃特性誤動作98m/s2(10G)
破壊490m/s2(50G)
推奨ベーン条件1.6t×60×100以上
保護構造IP50相当
接続方式(ケーブル長)0.75mm2×2芯 2.5m
周囲温度
(凍結・結露なきこと)
使用時-10~+50℃
保管時-25~+70℃
概算質量350g

注)動作特性は、ベーンの通過方向(UP、DOWN)に対してほぼ対称となり、また動作特性の範囲は、ベーン突込み深さ40mmにセットした時の値で、ベーン先端とスイッチ底面との差を示します。

 

・大容量型

形式PSMO-25E1PSMO-25E2
溝幅25mm
溝の深さ90mm
接点構成1a接点1b接点
内蔵ベスタクトR15
接点性能下表(接点性能)ご参照願います
定格絶縁電圧AC250V(50/60Hz)
絶縁特性絶縁抵抗5MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧(50/60Hz)接点間:AC800V、1分間
アース間:AC1500V、1分間
耐振動誤動作振動周波数10~55Hz 9.8m/s2(1G)
衝撃特性誤動作98m/s2(10G)
破壊980m/s2(100G)
推奨ベーン条件 注)2.3t×60×100以上
保護構造IP50相当
接続方式端子台ネジ:M4×8
周囲温度
(凍結・結露なきこと)
使用時-10~+80℃
保管時-25~+70℃
概算質量800g

注)推奨ベーンサイズは構造用鉄板など強磁性体のときのサイズです。

 

接点性能

主な用途中容量型大容量型備考
形式R25R15-
接点構成1a1a
接点性能定格絶縁電圧 *1AC250VAC250V(50/60Hz)
定格通電電流 *23A5A-
定格使用電流 *3AC220V 0.5A220V 1A誘導負荷(50/60Hz)
DC110V 0.3A110V 0.5A、220V 0.2A誘導負荷(中容量型:L/R=40ms 大容量型:L/R=100ms)
最大投入電流 *4AC220V 15AAC220V 30AcosΦ=0.3~0.4(50/60Hz)
最大遮断電流 *5AC220V 15A220V 30AcosΦ=0.3~0.4(50/60Hz)
DC110V 0.5A110V 0.6A
220V 0.4A
中容量型:L/R=40ms
大容量型:L/R=100ms
最小使用電圧・電流 *624V 1mA 5V 10mA*24V 1mA 5V 10mA*故障率λ60=4.6×10の-9乗(/回)以下
*デジタル用途のフォトカプラ点灯回路の場合
接点間耐電圧AC500V 1分間AC800V 1分間(50/60Hz)
絶縁抵抗10の9乗Ω以上10の9乗Ω以上DC500Vメガー
初期接触抵抗500mΩ以下500mΩ以下DC6V 1A
動作特性感動値100~130AT180~230AT安川標準コイルによる
コイル巻数 3000回、線径0.2mm
コイル長さ 33.5mm、コイル内径 10.5mm
AT:リードスイッチの感動値・釈放値を表す値(アンペアターン)
釈放値50AT以上60AT以上
動作時間4ms以下(バウンス含まず)5ms以下(バウンス含まず)標準コイルで感動値の150%で駆動したとき
(フライホイールダイオード接続)
復帰時間2ms以下3ms以下
機械的寿命1億回以上1億回以上-
機械的特性耐振性147m/s2{15G}196m/s2{20G}20~1000Hz
耐衝撃196m/s2{20G}
(980m/s2{100G})
392m/s2{40G}
(980m/s2{100G})
( )値は破壊に至る値
端子引張強度98N{10kgf}98N{10kgf}-
周囲温度使用時-50~+150℃-50~+150℃-
保管時-60~+180℃-60~+180℃-

注)ベスタクト接点定格・仕様はIEC 62246-1の規格に従い定義します。
      *1.定格絶縁電圧:絶縁設計の基準となる電圧で、耐電圧試験によって定まる電圧値を示します。
      *2.定格通電電流:接点を遮断しない閉路状態のままとし温度上昇が規定した値を超えないで、連続して通電できる電流値を示します。
      *3.定格使用電流:定格使用電圧の下において、規定の条件(投入及び遮断電流、開閉頻度及び電気的開閉耐久性)で使用する電流値を示します。
          AC220Vの場合、10倍閉路(cosΦ=0.6~0.7)、1倍遮断(cosΦ=0.3~0.4)で設定し、定格使用電流1Aとは10A閉路、1A遮断を示します。
          DC110Vの場合は1倍閉路、1倍遮断で設定し、誘導負荷(L/R=40ms及び100ms)で示します。
      *4.最大投入電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回投入可能な最大電流値を示します。
      *5.最大遮断電流:IEC 62246-1-1を参考にして、AC220Vの場合、cosΦ=0.3~0.4で10回遮断可能な最大電流値を示します。
          DC110V、DC220Vの場合、誘導負荷(L/R=40ms及び100ms)で10回遮断可能な最大電流値を示します。
      *6.最小使用電圧・電流:接点接触信頼度の階級が、故障率0.005以下(回/10の6乗)を保つ規定の負荷条件で確実に通電できる電圧電流での最小値を示します。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
接点構成
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSMO-25G1

21~50
1a接点
中容量型

1個

7,572( 8,329円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・搬送設備の着床レベリングやクレーン・台車の位置検出に適したセンサで、位置検知や減速指令に最適です
・抵抗負荷の微小電流回路から誘導負荷を開閉するパワー回路まで幅広く使用可能です
・耐久性能が高く長寿命で、メンテナンス周期を延ばしトータルコスト削減を実現可能です
・直流DCでも交流ACでもどちらの電流でも開閉できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品内蔵のベスタクトはガラス封入接点です。
    製品を落下したり、ケースに強い外力を加えたりした場合は、特性が変化したり、ガラスが破損し、性能が劣化しますのでご注意ください。

カタログ

PSMO-25G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズの型番PSMO-25G1のページです。
型番PSMO-25G1に関する仕様情報を記載しております。

ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSMO-25E1
PSMO-25E2
PSMO-25G2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出距離(範囲)
(mm)
接点構成 仕様

23,858円

( 26,244円 )
1個 -

9日目

51~1001a接点大容量型

23,858円

( 26,244円 )
1個 -

9日目

51~1001b接点大容量型

7,429円

( 8,172円 )
1個 -

9日目

21~501b接点中容量型

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました