(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-45-P50
ゴム脚 K型【1~100個入り】 ゴムアシ K

ゴム脚 K型 K-45-P50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,321円
税込単価
17,953円

【特長】・ワッシャー入りです(K-95-P100のみワッシャーが入っていません...

詳細情報を確認する

K-45-P50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体高さ h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-45-P50

27

1パック

50個入り

16,321( 17,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワッシャー入りです(K-95-P100のみワッシャーが入っていません)
・硬度:65

Loading...

K-45-P50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム脚 K型の型番K-45-P50のページです。
型番K-45-P50に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
K-15-P100
K-1510-P100
K-16-P100
K-18-P100
K-63-P50
K-95-P100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体高さ h
(mm)

2,900円

( 3,190円 )

100個入り

1パック -

4日目

8

2,594円

( 2,853円 )

100個入り

1パック -

4日目

10

3,279円

( 3,607円 )

100個入り

1パック -

4日目

10

3,714円

( 4,085円 )

100個入り

1パック -

4日目

11

19,975円

( 21,973円 )

50個入り

1パック -

4日目

26

1,658円

( 1,824円 )

100個入り

1パック -

4日目

5

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました