(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSHM-A10D1E-N-HP2
測長機能付 リニアスライドハンド LSHM-A-HP2シリーズ CKD HAND LSHM

測長機能付 リニアスライドハンド LSHM-A-HP2シリーズ LSHM-A10D1E-N-HP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,344円
税込単価
71,878円

リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

型番

LSHM-A10D1E-N-HP2 解除

Loading...

LSHM-A10D1E-N-HP2の仕様・寸法情報

把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプフィンガの数2本
開寸法 L1(mm)11.6閉寸法 L2(mm)9.6
種類本体作動方式複動形
本体形状角形把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)11
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)17環境・用途防塵 / 防滴
付加機能リニアガイド付ストローク調節機構なし
ゴムカバーなしオプション補正アダプタ無し
フィンガ基本形把持センター基準、高精度位置決め穴フィンガ下、配管を右にして裏面
チューブ内径(mm)10アンプ取付位置アンプ正面

外形図

外形寸法図(チューブ内径:Φ10)

注1:LSHM-A10D※BはB面、LSHM-A10D※CはC面に位置決め穴を加工します。
注2:( )内はLSHM-A10D4の寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ16)

注1:LSHM-A16D※BはB面、LSHM-A16D※CはC面に位置決め穴を加工します。
注2:( )内はLSHM-A16D4の寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ20)

注1:LSHM-A20D※BはB面、LSHM-A20D※CはC面に位置決め穴を加工します。
注2:( )内はLSHM-A20D4の寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ25)

注1:LSHM-A25D※BはB面、LSHM-A25D※CはC面に位置決め穴を加工します。
注2:( )内はLSHM-A25D4の寸法です。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
オプション
フィンガ
把持センター基準、高精度位置決め穴
チューブ内径(mm)
アンプ取付位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSHM-A10D1E-N-HP2

11.6
9.6
11
17
補正アダプタ無し
基本形
フィンガ下、配管を右にして裏面
10
アンプ正面

1個

65,344( 71,878円 )

18日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。
【特長】
・ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です
・繰り返し精度:±0.02mm
・アナログ出力直線性 補正アダプタ付:FS.±0.5% 補正アダプタ無:FS.±3%
・耐振動・耐衝撃に優れたLVDT方式のセンサを内蔵
・用途に合わせて、様々な出力形態が選択可能
・IP65相当のアンプとゴムカバーにより、切粉や水滴の内部浸入を防止
・出力の変化から把持爪やジグの異常摩耗や変形を監視し、設備やロボットの破損防止が可能

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測長機能付 リニアスライドハンド LSHM-A-HP2シリーズの型番LSHM-A10D1E-N-HP2のページです。
型番LSHM-A10D1E-N-HP2に関する仕様情報を記載しております。

測長機能付 リニアスライドハンド LSHM-A-HP2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSHM-A10D1B-N-HP2
LSHM-A10D1C-A-HP2
LSHM-A10D1C-N-HP2
LSHM-A10D2A-A-HP2
LSHM-A10D2A-N-HP2
LSHM-A10D2B-A-HP2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
オプション フィンガ 把持センター基準、高精度位置決め穴 チューブ内径
(mm)
アンプ取付位置

60,834円

( 66,917円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ無し基本形フィンガ下、配管を右にして裏面10アンプ側面

74,694円

( 82,163円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ添付基本形フィンガ下、配管を左にして裏面10アンプ側面

60,834円

( 66,917円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ無し基本形フィンガ下、配管を左にして裏面10アンプ側面

68,754円

( 75,629円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ添付側面タップ位置決め穴無し10アンプ側面

54,894円

( 60,383円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ無し側面タップ位置決め穴無し10アンプ側面

74,694円

( 82,163円 )
1個 -

18日目

11.69.61117補正アダプタ添付側面タップフィンガ下、配管を右にして裏面10アンプ側面
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
オプション フィンガ 把持センター基準、高精度位置決め穴 チューブ内径
(mm)
アンプ取付位置

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト