(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LST-08A1N-F2S3-R-HP1
高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズ CKD HAND LST

高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズ LST-08A1N-F2S3-R-HP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,934円
税込単価
34,027円

高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。【特長】・高剛性、長寿命、高精度を追...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長15mmの場合の把持力をご参照ください。

LST-08A1N-F2S3-R-HP1 の仕様・寸法情報

外形図

外形寸法図(チューブ内径:Φ8 ショートストローク)

外形寸法図(チューブ内径:Φ8 ミドルストローク)

外形寸法図(チューブ内径:Φ8 ロングストローク)

外形寸法図(チューブ内径:Φ12 ショートストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ12 ミドルストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ12 ロングストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ16 ショートストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ16 ミドルストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ16 ロングストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ20 ショートストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ20 ミドルストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

外形寸法図(チューブ内径:Φ20 ロングストローク)

注1:小爪取付面からの深さ寸法です。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
チューブ内径(mm)
ストローク
ポート位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LST-08A1N-F2S3-R-HP1

20.6
16.6
19
19
付き
F2S
3m
開側1個付
8
ショートストローク
標準、軸方向

1個

30,934( 34,027円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。
【特長】
・高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです
・従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました
・3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です
・省スペース、慣性モーメント軽減、高把持力
・従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現
・把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、簡単にセンタリング精度が再現可能
・可動部で使用しても断線しにくい耐屈曲性リード線を使用したスイッチが選択可能

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長15mmの場合の把持力をご参照ください。

カタログ

 

LST-08A1N-F2S3-R-HP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズの型番LST-08A1N-F2S3-R-HP1のページです。
型番LST-08A1N-F2S3-R-HP1に関する仕様情報を記載しております。

高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド LST-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LST-08A1N-F2H3-D-HP1
LST-08A1N-F2H3-H-HP1
LST-08A1N-F2H3-R-HP1
LST-08A1N-F2V-D-HP1
LST-08A1N-F2V-H-HP1
LST-08A1N-F2V-R-HP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数 チューブ内径
(mm)
ストローク ポート位置

33,478円

( 36,826円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2H3m2個付8ショートストローク標準、軸方向

30,934円

( 34,027円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2H3m閉側1個付8ショートストローク標準、軸方向

30,934円

( 34,027円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2H3m開側1個付8ショートストローク標準、軸方向

32,907円

( 36,198円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2V1m2個付8ショートストローク標準、軸方向

30,703円

( 33,773円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2V1m閉側1個付8ショートストローク標準、軸方向

30,703円

( 33,773円 )
1個 -

16日目

20.616.61919付きF2V1m開側1個付8ショートストローク標準、軸方向

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました