(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKLG2-20CS-O-T2H-D
ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2シリーズ HAND CKLG2

ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2シリーズ CKLG2-20CS-O-T2H-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,160円
税込単価
57,376円

薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

CKLG2-20CS-O-T2H-D の仕様・寸法情報

外形図

  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
 
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
 
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
 
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
 
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
 
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。

型番リスト

型番
把持方法
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKLG2-20CS-O-T2H-D

挟むチャックタイプ
20.5
18
単動形(常時開)
28
31
20CS
付き
T2H
1m
2個付

1個

52,160( 57,376円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【特長】
・ゴムカバーを搭載し、防塵、防滴性向上
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現
・ガイドが長くなり、剛性UP
・2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2方向(4本)

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

カタログ

 

CKLG2-20CS-O-T2H-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2シリーズの型番CKLG2-20CS-O-T2H-Dのページです。
型番CKLG2-20CS-O-T2H-Dに関する仕様情報を記載しております。

ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CKLG2-20CS-C-T2H-H
CKLG2-20CS-C-T2H-R
CKLG2-20CS-C-T2H3-D
CKLG2-20CS-O-T2H-H
CKLG2-20CS-O-T2H-R
CKLG2-20CS-O-T2H3-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
把持方法 開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
作動方式 把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

49,952円

( 54,947円 )
1個 -

17日目

開くチャックタイプ20.518単動形(常時閉)283120CS付きT2H1m閉側1個付

49,952円

( 54,947円 )
1個 -

17日目

開くチャックタイプ20.518単動形(常時閉)283120CS付きT2H1m開側1個付

52,732円

( 58,005円 )
1個 -

17日目

開くチャックタイプ20.518単動形(常時閉)283120CS付きT2H3m2個付

49,952円

( 54,947円 )
1個 -

17日目

挟むチャックタイプ20.518単動形(常時開)283120CS付きT2H1m閉側1個付

49,952円

( 54,947円 )
1個 -

17日目

挟むチャックタイプ20.518単動形(常時開)283120CS付きT2H1m開側1個付

52,732円

( 58,005円 )
1個 -

17日目

挟むチャックタイプ20.518単動形(常時開)283120CS付きT2H3m2個付

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました