(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKL2-50CS-L1-T2H3-H
パワフルチャックロングストロークタイプ CKL2シリーズ HAND CKL2

パワフルチャックロングストロークタイプ CKL2シリーズ CKL2-50CS-L1-T2H3-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,915円
税込単価
72,507円

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。【特長】・ダイレクトドライブ方式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

CKL2-50CS-L1-T2H3-H の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKL2-50CS-L1-T2H3-H

60
45
190
210
50CS
付き
T2H
3m
閉側1個付

1個

65,915( 72,507円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【特長】
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現
・ガイドが長くなり、剛性UP
・2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2方向(4本)
・従来の約2倍のロングストロークタイプを追加し、大形ワークのチャックに対応

(i)ご注意

  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

カタログ

 

CKL2-50CS-L1-T2H3-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワフルチャックロングストロークタイプ CKL2シリーズの型番CKL2-50CS-L1-T2H3-Hのページです。
型番CKL2-50CS-L1-T2H3-Hに関する仕様情報を記載しております。

パワフルチャックロングストロークタイプ CKL2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CKL2-50CS-L1-T2H-H
CKL2-50CS-L1-T2H-R
CKL2-50CS-L1-T2H3-D
CKL2-50CS-L1-T2H3-R
CKL2-50CS-L1-T2H5-D
CKL2-50CS-L1-T2H5-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

65,574円

( 72,131円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H1m閉側1個付

65,574円

( 72,131円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H1m開側1個付

68,354円

( 75,189円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H3m2個付

65,915円

( 72,507円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H3m開側1個付

68,899円

( 75,789円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H5m2個付

66,133円

( 72,746円 )
1個 -

17日目

604519021050CS付きT2H5m閉側1個付

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました