(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22188-25-4
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 TACエコラインホース

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 22188-25-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,294円
税込単価
49,823円

【特長】・油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

型番

22188-25-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

22188-25-4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

流体食品・油脂・粉体・粒体・酒類・水・温水(100℃以下)
使用温度範囲0~100℃
特性耐油性・透明性・耐熱性・耐圧性

外形図

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様

規格表

標準寸法・物性

呼び径内径外径ピッチ参考質量定尺許容圧力(常温)

許容曲げ半径

(ホースの中心軸まで)

mminchmmmmmmg/mmMPakgf/cm2mm
25125.438.67.546020・500.707.1120
381 1/238.055.010.085020・500.707.1240
50250.869.011.0121020・500.707.1300

※使用温度によって許容圧力は変わります。

※減圧は常温時真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

使用温度別許容圧力表

呼び径許容圧力
40~60℃60~80℃80~100℃
mminchMPakgf/cm2MPakgf/cm2MPakgf/cm2
2510.606.10.505.10.404.1
381 1/20.606.10.505.10.404.1
5020.555.60.404.10.303.1

※使用温度範囲は0~100℃を目安としてください。但し、使用温度・取付方法によって許容圧力は変わります。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22188-25-4

120
38.6
25
4

1個

45,294( 49,823円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合
・100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です
・ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません
・半透明で、輸送物の確認ができます
・補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます
【用途】
・食用油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)
・純水輸送などのクリーン配管用途
・100℃以下の温水等を輸送する用途

(i)ご注意

  • 屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

22188-25-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様の型番22188-25-4のページです。
型番22188-25-4に関する仕様情報を記載しております。

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22188-25-12
22188-25-13
22188-25-14
22188-25-40
22188-25-41
22188-25-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容曲げ半径
(mm)
外径
(φ)
呼び径(mm) 長さ
(m)

135,882円

( 149,470円 )
1個 -

7日目

12038.62512

147,206円

( 161,927円 )
1個 -

7日目

12038.62513

158,529円

( 174,382円 )
1個 -

7日目

12038.62514

452,941円

( 498,235円 )
1個 -

7日目

12038.62540

464,265円

( 510,692円 )
1個 -

7日目

12038.62541

475,588円

( 523,147円 )
1個 -

7日目

12038.62542

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました