(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-1910-P100
ゴム脚 SK型【100個入り】 ゴムアシ SK

ゴム脚 SK型 SK-1910-P100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,758円
税込単価
4,134円

【特長】・スガツネ工業のSKシリーズ・ワッシャー入りです・硬度:65

詳細情報を確認する

SK-1910-P100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅 W(mm)
本体高さ h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-1910-P100

19
10

1パック

100個入り

3,758( 4,134円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報


【特長】
・スガツネ工業のSKシリーズ
・ワッシャー入りです
・硬度:65

Loading...

SK-1910-P100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム脚 SK型の型番SK-1910-P100のページです。
型番SK-1910-P100に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SK-13-P100
SK-156-P100
SK-1912-P100
SK-2519-P100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅 W
(mm)
本体高さ h
(mm)

2,655円

( 2,921円 )

100個入り

1パック -

4日目

135

2,635円

( 2,899円 )

100個入り

1パック -

4日目

156

4,561円

( 5,017円 )

100個入り

1パック -

4日目

1912

7,058円

( 7,764円 )

100個入り

1パック -

4日目

2514

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました