(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚端(Bタイプ)FF型【20個入り】

脚端(Bタイプ)FF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
867円 ~ 1,097円
税込価格
954円 ~ 1,207円

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    脚端
  • 本体材質:
    エラストマー
  • 特性:
    標準
  • 材質詳細:
    本体:エラストマー(TPE)、ピン/リベット:ポリアミド(PA)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体高さ h(mm)
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.2
0.8~1.8

1パック

20個入り

867( 954円 )

4日目

6
0.8~1.8

1パック

20個入り

932( 1,025円 )

4日目

8
0.8~2

1パック

20個入り

1,097( 1,207円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚端(Bタイプ)FF型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました