(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDD-V100-DBR-L
LAMP ラプコン 隠しドアダンパー LDD-V 100型 重量ドア用 ドアダンパー

LAMP ラプコン 隠しドアダンパー LDD-V 100型 重量ドア用 LDD-V100-DBR-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,316円
税込単価
20,148円

【特長】・適応ドア質量40~100kg対応のドアダンパーです・ドアを閉じると本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全のためのご注意(メーカーカタログのP.1013)を必ずご確認ください。

LDD-V100-DBR-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
カバー部仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDD-V100-DBR-L

左吊元用
ダークブラウン

1個

18,316( 20,148円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応ドア質量40~100kg対応のドアダンパーです
・ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです
・ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります
・ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全のためのご注意(メーカーカタログのP.1013)を必ずご確認ください。

Loading...

LDD-V100-DBR-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ラプコン 隠しドアダンパー LDD-V 100型 重量ドア用の型番LDD-V100-DBR-Lのページです。
型番LDD-V100-DBR-Lに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ラプコン 隠しドアダンパー LDD-V 100型 重量ドア用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LDD-V100-DBR-R
LDD-V100-NI-L
LDD-V100-NI-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 カバー部仕上/色

18,316円

( 20,148円 )
1個 -

4日目

右吊元用ダークブラウン

19,724円

( 21,696円 )
1個 -

4日目

左吊元用ニッケルめっき

19,724円

( 21,696円 )
1個 -

4日目

右吊元用ニッケルめっき

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました