(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KD-80-64B-P20
穴埋めキャップ KD型【20個入り】 キャップ KD

穴埋めキャップ KD型 KD-80-64B-P20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

【特長】・取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます・板金、木工どちらでも使用で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    樹脂・その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質詳細:
    ポリアミド(PA)
  • 種類詳細:
    キャップ

KD-80-64B-P20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-80-64B-P20

8

1パック

20個入り

655( 721円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます
・板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です
・KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます

KD-80-64B-P20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴埋めキャップ KD型の型番KD-80-64B-P20のページです。
型番KD-80-64B-P20に関する仕様情報を記載しております。

穴埋めキャップ KD型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KD-135-110B-P20
KD-146-127B-P20
KD-167-143B-P20
KD-182-159B-P20
KD-200-175B-P20
KD-95-80B-P20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

655円

( 721円 )

20個入り

1パック -

3日目

13.5

655円

( 721円 )

20個入り

1パック -

4日目

14.6

655円

( 721円 )

20個入り

1パック -

3日目

16.7

655円

( 721円 )

20個入り

1パック -

4日目

18.2

906円

( 997円 )

20個入り

1パック -

3日目

20

655円

( 721円 )

20個入り

1パック -

3日目

9.5

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました