(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-492-M4-BR-P100
LAMP セットアップ座金用キャップ CS-492型 M3、M4、M5、M6用【1~100個入り】 キャップ

LAMP セットアップ座金用キャップ CS-492型 M3、M4、M5、M6用 CS-492-M4-BR-P100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    樹脂・その他
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)
  • 種類詳細:
    キャップ

CS-492-M4-BR-P100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-492-M4-BR-P100

M4
ブラウン

1個

1,133( 1,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。

CS-492-M4-BR-P100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP セットアップ座金用キャップ CS-492型 M3、M4、M5、M6用の型番CS-492-M4-BR-P100のページです。
型番CS-492-M4-BR-P100に関する仕様情報を記載しております。

LAMP セットアップ座金用キャップ CS-492型 M3、M4、M5、M6用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS-492-M3-LGR-P100
CS-492-M3-WT-P100
CS-492-M4-BL-P100
CS-492-M4-IV-P100
CS-492-M4-SGR-P100
CS-492-M4-WT-P100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

1,052円

( 1,157円 )
1個 -

4日目

M3ライトグレー

1,052円

( 1,157円 )
1個 -

4日目

M3ホワイト

1,133円

( 1,246円 )
1個 -

4日目

M4ブラック

1,198円

( 1,318円 )
1個 -

4日目

M4アイボリー

1,198円

( 1,318円 )
1個 -

4日目

M4サンドグレー

1,235円

( 1,359円 )

100個入り

1パック -

4日目

M4ホワイト

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました