(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-8M5
LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプ ファスナー AS

LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプ AS-8M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

【特長】・アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    バレル研磨
  • ねじ径(mm):
    M5
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 種類詳細:
    ASナット

(i)ご注意

  • 推奨締め付けトルク範囲内で取り付けてください。ASシリーズ(アルミフレーム取付)の部品セットには、必要なASナットが付属しています。
  • ゆるみ止めコーティングは繰り返し使用すると効果が弱まるため、2~3回を目安にご使用ください。
  • ASナット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて適切な長さの取付ねじをご用意ください。

AS-8M5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-8M5

8mm溝用

1個

260( 286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です
・ねじのゆるみ止めコーティング付きです
・ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します
・各社アルミフレームに幅広く使用できます

(i)ご注意

  • 推奨締め付けトルク範囲内で取り付けてください。ASシリーズ(アルミフレーム取付)の部品セットには、必要なASナットが付属しています。
  • ゆるみ止めコーティングは繰り返し使用すると効果が弱まるため、2~3回を目安にご使用ください。
  • ASナット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて適切な長さの取付ねじをご用意ください。

AS-8M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプの型番AS-8M5のページです。
型番AS-8M5に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AS-10M5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

223円

( 245円 )
1個 -

4日目

10mm溝用

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました