(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:502-7SS
PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型 ファスナー 502

PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型 502-7SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

スガツネ工業 ファスナー・パチン錠 PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    素地
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 種類詳細:
    シーリングピン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ファスナーとの組み合わせは適応表(メーカーカタログのP.1120)をご覧ください。

502-7SS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502-7SS

43

1個

354( 389円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 ファスナー・パチン錠 PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型。
【特長】
・不意の解除を防ぐピンです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ファスナーとの組み合わせは適応表(メーカーカタログのP.1120)をご覧ください。

502-7SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型の型番502-7SSのページです。
型番502-7SSに関する仕様情報を記載しております。

PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1167-9SS
502-9SS
613-7SS
613-9SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

544円

( 598円 )
1個 -

4日目

76

357円

( 393円 )
1個 -

4日目

66

311円

( 342円 )
1個 -

4日目

40

308円

( 339円 )
1個 あり

4日目

59

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました