(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:38-1260SS
PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型 ステンレスファスナー

PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型 38-1260SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,596円
税込単価
7,256円

【特長】・ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • セーフティーロック:
    あり
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 許容荷重(N):
    1764

38-1260SS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

38-1260SS

ロックレバー

1個

6,596( 7,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります
・シーリングピンに適応しています

38-1260SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型の型番38-1260SSのページです。
型番38-1260SSに関する仕様情報を記載しております。

PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
39-1260SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

7,300円

( 8,030円 )
1個 -

4日目

すりわり

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました