(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:294-9118-00-00046
DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付 ファスナー

DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付 294-9118-00-00046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・取付時は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    樹脂・その他
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    260
  • 仕上:
    フック部/仮止めスプリング:クロメート処理、インサート/ハウジング/板ばね:素地
  • せん断荷重(N):
    550
  • 材質詳細:
    インサート:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、フック部:焼結鋼、板ばね/仮止めスプリング:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。

294-9118-00-00046 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-9118-00-00046

4.5~4.8

1個

697( 767円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください
・仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません
【用途】
・サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など

(i)ご注意

  • 本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。

294-9118-00-00046で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付の型番294-9118-00-00046のページです。
型番294-9118-00-00046に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
294-9112-00-00034
294-9112-00-00042
294-9118-00-00037
294-9118-00-00050
294-9118-00-00054
294-9118-00-00062
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応板厚
(mm)

697円

( 767円 )
1個 -

4日目

3.3~3.6

697円

( 767円 )
1個 -

4日目

4.1~4.4

697円

( 767円 )
1個 -

4日目

3.5~4.0

697円

( 767円 )
1個 -

4日目

4.9~5.2

697円

( 767円 )
1個 -

4日目

5.3~5.6

697円

( 767円 )
1個 -

69日目

6.1~6.4

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました