(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:294-9106-00-00050
DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付 ファスナー

DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付 294-9106-00-00050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・隣接する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    樹脂・その他
  • 引張荷重(N):
    1330
  • せん断荷重(N):
    1580
  • 色:
    ブラック
  • 材質詳細:
    亜鉛合金

294-9106-00-00050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-9106-00-00050

4.7~5.2

1個

1,448( 1,593円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます

294-9106-00-00050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付の型番294-9106-00-00050のページです。
型番294-9106-00-00050に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
294-9106-00-00045
294-9106-00-00055
294-9106-00-00060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応板厚
(mm)

1,448円

( 1,593円 )
1個 -

4日目

4.2~4.7

1,448円

( 1,593円 )
1個 -

4日目

5.2~5.7

1,448円

( 1,593円 )
1個 -

4日目

5.7~6.2

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました