(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:294-9003-00-00052
DIRAK ジョイント金具 294-9003型 ワンタッチ取付 アースクリップ付 ファスナー

DIRAK ジョイント金具 294-9003型 ワンタッチ取付 アースクリップ付 294-9003-00-00052

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,987円
税込単価
3,286円

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・取り付け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 確実にアースがとれていることをご確認ください。

294-9003-00-00052 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
引張荷重(N)
仕上
せん断荷重(N)
適応板厚(mm)
材質詳細
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-9003-00-00052

特殊型
樹脂・その他
1330
-
1580
5.0~5.5
亜鉛合金
-

1個

2,987( 3,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します
・隣接する2枚以上のパネルを結合できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 確実にアースがとれていることをご確認ください。

294-9003-00-00052で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ジョイント金具 294-9003型 ワンタッチ取付 アースクリップ付の型番294-9003-00-00052のページです。
型番294-9003-00-00052に関する仕様情報を記載しております。

DIRAK ジョイント金具 294-9003型 ワンタッチ取付 アースクリップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
292-0311-15-00000
294-9003-00-00034
294-9003-00-00043
294-9003-00-00063
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 材質 引張荷重
(N)
仕上 せん断荷重
(N)
適応板厚
(mm)
材質詳細 種類詳細

6,405円

( 7,046円 )
1個 -

4日目

その他スチール-亜鉛めっき--取り外し工具

2,987円

( 3,286円 )
1個 -

4日目

特殊型樹脂・その他1330-15803.0~3.7亜鉛合金-

2,987円

( 3,286円 )
1個 -

4日目

特殊型樹脂・その他1330-15804.0~4.5亜鉛合金-

2,987円

( 3,286円 )
1個 -

4日目

特殊型樹脂・その他1330-15806.0~6.5亜鉛合金-

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました