(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SJUS-4.3-6.4-20
スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト)E-SJUS チューブニュウハク

スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト)E-SJUS E-SJUS-4.3-6.4-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,429円
税込単価
12,572円

【特長】・超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・従来品スーパー柔軟...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-SJUS-4.3-6.4-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SJUS-4.3-6.4-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

外形図

材質表

No.名称材質
1内層材フッ素樹脂(ETFE系)
2中間層材ポリアミドエラストマー
3外層材ソフトポリウレタン

規格表

品番内層肉厚
(mm)
内径
(mm)
外径
(mm)
※使用圧力(MPa)許容曲げ半径
(mm)at20℃
使用温度範囲
(℃)
製品長さ
(m)
at20℃at80℃
E-SJUS-2×40.10Ref2.0±0.14.0±0.10~0.50~0.130-20~8020
100
E-SJUS-3×53.0±0.15.0±0.13520
100
E-SJUS-4×64.0±0.16.0±0.10~0.45020
100
E-SJUS-4.3×6.44.3±0.16.4±0.15020
100
E-SJUS-6×86.0±0.28.0±0.20~0.37520
100
E-SJUS-1/8"×1/4"3.18±0.16.35±0.10~0.55020
100
E-SJUS-1/4"×3/8"6.35±0.29.53±0.20~0.48020
100
E-SJUS-8×108.0±0.210.0±0.20~0.150~0.0510020
100

※耐圧性能は、使用継手により変化する場合があります。

特長

  • 超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・八興ブランドの従来品スーパー柔軟フッ素チューブ(E-SJ)と比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
  • 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
  • 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
  • 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)
  • 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
  • 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
  • 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。
  • 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
  • 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
  • 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。
  • 透明性…チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。
  • 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。

用途

  • 理化学実験機器等の薬液移送用として
  • 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬液移送用として
  • 飲料・食品機械の飲料・食品移送用として
  • アルコール類・化粧品・薬品の移送用として
  • 塗料・接着剤の充填ライン用として
  • 香料・着色料・添加剤の充填ライン用として
  • 産業廃棄物の化学廃液の移送用として
  • 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料などの移送用として

型番リスト

型番
許容曲げ半径at20℃(mm)
外径(φ)
内径(φ)
使用圧力at20℃(MPa)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJUS-4.3-6.4-20

50
6.4
4.3
0~0.4
20

1個

11,429( 12,572円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・従来品スーパー柔軟フッ素チューブ(E-SJ)と比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します
・耐薬品性…内層は四フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります
・折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します
・非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます(すべりも良い)
・耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます
・可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています
・非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています
・低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています
・高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています
・透明性…チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色
・食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-SJUS-4.3-6.4-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト)E-SJUSの型番E-SJUS-4.3-6.4-20のページです。
型番E-SJUS-4.3-6.4-20に関する仕様情報を記載しております。

スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト)E-SJUSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SJUS-1/8-1/4-20
E-SJUS-2-4-100
E-SJUS-2-4-20
E-SJUS-6-8-100
E-SJUS-6-8-20
E-SJUS-8-10-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容曲げ半径at20℃
(mm)
外径
(φ)
内径(φ) 使用圧力at20℃
(MPa)
長さ
(m)

13,143円

( 14,457円 )
1個 -

7日目

506.353.180~0.520

32,571円

( 35,828円 )
1個 -

7日目

30420~0.5100

6,514円

( 7,165円 )
1個 -

7日目

30420~0.520

78,000円

( 85,800円 )
1個 -

7日目

75860~0.3100

15,600円

( 17,160円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

75860~0.320

95,714円

( 105,285円 )
1個 -

7日目

1001080~0.15100

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました