(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SJUS-2-4-BK-20
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(ウルトラソフト)E-SJUS-BK チューブブラック

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(ウルトラソフト)E-SJUS-BK E-SJUS-2-4-BK-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,029円
税込単価
14,332円

【特長】・超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・八興ブランドの従来...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    薬品 / インク・塗料 / 溶剤
  • 継手取付:
    なし
  • ホース材質:
    その他
  • 色調:
    ブラック
  • カットサービス対応:
    なし
  • 材質詳細:
    フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ソフトポリウレタン(ブラック)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-SJUS-2-4-BK-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SJUS-2-4-BK-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

外形図


材質表

No.名称材質
1内層材フッ素樹脂(ETFE系)
2中間層材ポリアミドエラストマー
3外層材ソフトポリウレタン(ブラック)

規格表

品番内層肉厚
(mm)
内径
(mm)
外径
(mm)
※使用圧力(MPa)許容曲げ半径
(mm)at20℃
使用温度範囲
(℃)
製品長さ
(m)
at20℃at80℃
E-SJUS-
2×4-BK
0.10Ref2.0±0.14.0±0.10~0.50~0.130-20~8020
100
E-SJUS-
3×5-BK
3.0±0.15.0±0.13520
100
E-SJUS-
4×6-BK
4.0±0.16.0±0.10~0.45020
100
E-SJUS-
4.3×6.4-BK
4.3±0.16.4±0.15020
100
E-SJUS-
6×8-BK
6.0±0.28.0±0.20~0.37520
100
E-SJUS-
1/8"×1/4"-
BK
3.18±0.16.35±0.10~0.55020
100
E-SJUS-
1/4"×3/8"-
BK
6.35±0.29.53±0.20~0.48020
100
E-SJUS-
8×10-BK
8.0±0.210.0±0.20~0.150~0.0510020
100

※耐圧性能は、使用継手により変化する場合があります。

特長

  • 超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・八興ブランドの従来品スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(E-SJ-BK)と比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
  • UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。
  • 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
  • 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
  • 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
  • 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
  • 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。
  • 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
  • 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。
  • 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。

用途

  • 産業用インクジェットプリンターのUVインク供給用として
  • 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、UV塗料など移送用として
  • 理化学実験機器等の薬液移送用として
  • 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として
  • UV塗料・UV接着剤の充填ラインの液体供給用として

型番リスト

型番
許容曲げ半径at20℃(mm)
外径(φ)
内径(φ)
使用圧力at20℃(MPa)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJUS-2-4-BK-20

30
4
2
0~0.5
20

1個

13,029( 14,332円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブ・八興ブランドの従来品スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(E-SJ-BK)と比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します
・UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です
・耐薬品性…内層は四フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります
・折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します
・非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます
・可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています
・非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています
・高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-SJUS-2-4-BK-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(ウルトラソフト)E-SJUS-BKの型番E-SJUS-2-4-BK-20のページです。
型番E-SJUS-2-4-BK-20に関する仕様情報を記載しております。

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック(ウルトラソフト)E-SJUS-BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SJUS-1/8-1/4-BK-100
E-SJUS-1/8-1/4-BK-20
E-SJUS-2-4-BK-100
E-SJUS-3-5-BK-100
E-SJUS-3-5-BK-20
E-SJUS-4-6-BK-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容曲げ半径at20℃
(mm)
外径
(φ)
内径(φ) 使用圧力at20℃
(MPa)
長さ
(m)

130,286円

( 143,315円 )
1個 -

7日目

506.353.180~0.5100

26,057円

( 28,663円 )
1個 -

7日目

506.353.180~0.520

65,144円

( 71,658円 )
1個 -

7日目

30420~0.5100

86,858円

( 95,544円 )
1個 -

7日目

35530~0.5100

17,372円

( 19,109円 )
1個 -

7日目

35530~0.520

104,143円

( 114,557円 )
1個 -

7日目

50640~0.4100

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました