(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCG-1XE100-A-MA
コンポジットグリッパーSCG COMPOSITE GRIPPER

コンポジットグリッパーSCG SCG-1XE100-A-MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,600円
税込単価
33,660円

繊維強化複合材・織物・発泡材などの高通気性ワークや薄いフィルムに適したグリッパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

SCG-1XE100-A-MA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCG-1XE100-A-MA の仕様・寸法情報

外形図

SCG-...-MA

SCG-...-MA

SCG-...-MA-SDA

SCG-...-MA-SDA

タイプ寸法[mm]
ddnDD1D2G1G2G3G5HH1H3H4H5LG1X1
SCG-...-MA412.5551839.8M37×1-MG1/8-FM4-FM5-F6569.620.669.54.546
SCG-...-MA-SDA4-554039.8M37×1-MG1/8-FG3/8-FM5-F107111.120.669.54.546
SCG-...-MS

SCG-...-MS

SCG-...-MS-SDA

SCG-...-MS-SDA

タイプ寸法[mm]
BddnD1D2G1G2G3G4G5HH1H3H4H5L1LG1Y1X1
SCG-...-MS366.612.51839.8M37×1-MG1/8-FM4-FG1/4-FM5-F6569.617.699.574.94.525.542
SCG-...-MS-SDA366.6-4039.8M37×1-MG1/8-FG3/8-FG1/4-FM5-F107111.117.699.574.94.525.542
SAUG-FL-SCG-...

SAUG-FL-SCG-...

SAUG-SCG-...

SAUG-SCG-...

タイプ寸法[mm]発注データ SAUG-SCG
D1Dmax(S)(注)DsG1HLG1Z耐摩耗シリコーンゴム SI-HD
SAUG-FL-SCG-40-...40--M37×1-F9.56.5--
SAUG-FL-SCG-60-...60--M37×1-F9.56.8--
SAUG-SCG-50-...5151.550.3M37×1-F31.554.210.01.30.00593

(注)真空パッドがワークに真空吸着した時の外形寸法。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
樹脂系材質
環境
特性
仕様
サイズ(mm)
作動圧(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCG-1XE100-A-MA

-
ホルダ単品
ホルダ単体
-
-
-
-
-
-
センター取付、サイレンサなし
-
0.1~0.5

1個

30,600( 33,660円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊維強化複合材・織物・発泡材などの高通気性ワークや薄いフィルムに適したグリッパー。
【特長】
・高吸込量の真空発生器を一体化
・低い真空圧による吸着
・吸着面に多孔プレートを取付け可能
・吸着パッドとの接続も可能
・真空破壊に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

カタログ

 

SCG-1XE100-A-MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンポジットグリッパーSCGの型番SCG-1XE100-A-MAのページです。
型番SCG-1XE100-A-MAに関する仕様情報を記載しております。

コンポジットグリッパーSCGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAUG-FL-SCG-40-POM
SAUG-FL-SCG-60-POM
SCG-1XE100-A-MA-SDA
SCG-1XE100-A-MS
SCG-1XE100-A-MS-SDA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パット形状 本体種類 パット種類 取付方法 材質 ゴム系材質 樹脂系材質 環境 特性 仕様 サイズ
(mm)
作動圧
(MPa)

8,140円

( 8,954円 )
1個 -

5日目

平形パッド単品標準差込式樹脂-POM標準なし-40-

8,840円

( 9,724円 )
1個 -

5日目

平形パッド単品標準差込式樹脂-POM標準なし-60-

40,100円

( 44,110円 )
1個 -

5日目

-ホルダ単品ホルダ単体------センター取付、サイレンサ付き-0.1~0.5

30,600円

( 33,660円 )
1個 -

19日目

-ホルダ単品ホルダ単体------オフセット取付、サイレンサなし-0.1~0.5

40,100円

( 44,110円 )
1個 -

34日目

-ホルダ単品ホルダ単体------オフセット取付、サイレンサ付き-0.1~0.5

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました