(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBS-40-SF-G1/8-IG
非接触パッドSBS GRIPPER SBS

非接触パッドSBS SBS-40-SF-G1/8-IG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,416円
税込単価
26,858円

穴が開いたワークや通気性・凹凸のあるワークの保持に適したグリッパー。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

SBS-40-SF-G1/8-IG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SBS-40-SF-G1/8-IG の仕様・寸法情報

外形図

SBS
タイプ寸法[mm]
BDG1G2G3HH1LG1LG2LG3X1
SBS-30-SF-M5-IG32.030M5-FM4-FM5-F1717.556622
SBS-40-SF-G1/8-IG41.040G1/8-FM4-FG1/8-F1717.556632

型番リスト

型番
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS-40-SF-G1/8-IG

6.5

1個

24,416( 26,858円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴が開いたワークや通気性・凹凸のあるワークの保持に適したグリッパー。
【特長】
・ベルヌーイの原理を利用したグリッパー
・エアクッションを挟んで吸着
・低真空で大流量
・ワーク越しに吸込エアが発生しない
・吸込面にマークレスゴム製のブレーキパッドが付属(取り外しも可能)

(i)ご注意

カタログ

 

SBS-40-SF-G1/8-IGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触パッドSBSの型番SBS-40-SF-G1/8-IGのページです。
型番SBS-40-SF-G1/8-IGに関する仕様情報を記載しております。

非接触パッドSBSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBS-30-SF-M5-IG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持力
(N)

22,436円

( 24,680円 )
1個 -

5日目

4.0

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました