(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2爪平行グリッパ HRC-03

2爪平行グリッパ HRC-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
548,043円
税込単価
602,847円

【特長】・安全に配慮した丸みを帯びたデザイン・ロボットフランジに直接取りつけ可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動グリッパ
  • 種類:
    2爪平行グリッパ
  • 把持力(N):
    50~190
  • 電圧(V):
    24
  • 片爪ストローク(mm):
    10
  • 最大爪長(mm):
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

HRC-03-116787の寸法図

 

構成表
1グリッパ取りつけ部
2電源供給
3爪取りつけ部
46把持力の調整
48緊急ロック解除
53爪取りつけ部
61ステータス表示

HRC-03-118505の寸法図

 

構成表
1グリッパ取りつけ部
2電源供給
3爪取りつけ部
46把持力の調整
48緊急ロック解除
53爪取りつけ部
61ステータス表示

HRC-03-125035の寸法図

 

構成表
1グリッパ取りつけ部
2電源供給
3爪取りつけ部
46把持力の調整
48緊急ロック解除
53爪取りつけ部
61ステータス表示
66マグネットセンサ/センサ

HRC-03-126897の寸法図

 

構成表
1グリッパ取りつけ部
2電源供給
3爪取りつけ部
46把持力の調整
48緊急ロック解除
53爪取りつけ部
61ステータス表示

型番リスト

型番
ロボットメーカー
適用ロボット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRC-03-125035

三菱電機
Mitsubishi Assista

1個

548,043( 602,847円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全に配慮した丸みを帯びたデザイン
・ロボットフランジに直接取りつけ可能
・ロボットのツールIOにコネクタ接続
・片爪ストローク:10mm
・把持力範囲:50~190N
・デジタルIO制御
・コントローラ内蔵、セルフロック機構

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

カタログ

HRC-03-125035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2爪平行グリッパ HRC-03の型番HRC-03-125035のページです。
型番HRC-03-125035に関する仕様情報を記載しております。

2爪平行グリッパ HRC-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRC-03-116787
HRC-03-118505
HRC-03-126897
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ロボットメーカー 適用ロボット

480,362円

( 528,398円 )
1個 -

19日目

ファナックFANUC CRX

522,265円

( 574,492円 )
1個 -

19日目

ユニバーサルロボットUniversal Robots e-Series/HANWHA HCR M8ツールIO

500,018円

( 550,020円 )
1個 -

19日目

テックマンロボットTechman**

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました