(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATG22S+130L
ユーティリティスライド ATG形 重荷重・高耐久・2段引・スライドレール THK スライドレール ATG

ユーティリティスライド ATG形 重荷重・高耐久・2段引・スライドレール ATG22S+130L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,130円
税込単価
22,143円

産業機器にも対応、THKが提案する新たなスライドレール。【特長】・ユーティリテ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • レール段数:
    シングルスライド
  • レール材質:
    スチール
  • 材質詳細:
    アウタメンバ/インナメンバ:高炭素鋼、ボール:SUJ2、ストッパ:快削鋼、リテーナ:SPCC
  • レール表面処理:
    三価クロメート処理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ATG22S+130L の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

(1)許容荷重向上、長寿命化

ATG形は既存のスライドレールと異なり、アウタメンバ、インナメンバに熱処理を行い表面硬度を高くし強度を上げました。これにより既存のスライドレールに比べ、高負荷、高耐久を実現し、許容荷重の向上や長寿命化に貢献します。

(2)取付けが容易

ATG形はサーキュラーアーク溝の採用により優れた調整能力を発揮し、多少の取付け面誤差が生じても、取付け時の調整が容易です。

(3)ストロークエンドのロック現象を抑制

サーキュラーアーク溝を採用したATG形は、従来品(ゴシックアーチ溝)よりも差動すべり量が少ないため、ストロークエンドのロック現象抑制が可能です。これにより、安定した装置稼働に貢献します。


ATG22の寸法図


ATG22の規格表
単位:mm
形番ストローク Sアウタメンバ長さ Aインナメンバ長さ E取付穴個数許容荷重N/組質量kg/組
DH
ATG22S+130L79.4130130221,6900.35
ATG22S+210L114.4210210332,9200.57
ATG22S+290L158.4290290443,0100.79
ATG22S+370L202.4370370553,1201.01
ATG22S+450L237.4450450663,4901.24
ATG22S+530L281.4530530773,5001.46
ATG22S+610L316.4610610883,7301.68
ATG22S+690L351.4690690993,9201.91

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

ATG28の寸法図


ATG28の規格表
単位:mm
形番ストローク Sアウタメンバ長さ Aインナメンバ長さ E取付穴個数許容荷重N/組質量kg/組
DH
ATG28S+130L75130130223,4100.50
ATG28S+210L117210210334,5600.83
ATG28S+290L149.5290290446,0001.15
ATG28S+370L191.5370370556,2201.47
ATG28S+450L233.5450450666,3701.80
ATG28S+530L275.5530530776,4702.12
ATG28S+610L317.5610610886,5402.44
ATG28S+690L359.5690690996,6002.86

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

ATG35の寸法図


ATG35の規格表
単位:mm
形番ストローク Sアウタメンバ長さ Aインナメンバ長さ E取付穴個数許容荷重N/組質量kg/組
DH
ATG35S+210L128.7210210335,1501.33
ATG35S+290L157.9290290447,9901.87
ATG35S+370L199.8370370558,6102.40
ATG35S+450L254.4450450667,9702.90
ATG35S+530L283.6530530779,3203.44
ATG35S+610L325.5610610889,5403.97
ATG35S+690L367.4690690999,7404.50

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

選定サポート情報

注文例

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
幅(mm)
高さ(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATG22S+130L

~150
~150
1,001~2,000
22
11
79.4
130
1690

1個

20,130( 22,143円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機器にも対応、THKが提案する新たなスライドレール。
【特長】
・ユーティリティスライドATG形は、産業機器の要求に応えるため、THKがLMガイドで培ってきた技術と従来のスライドレールのメリットを活かし、許容荷重の向上、長寿命化を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ATG22S+130Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーティリティスライド ATG形 重荷重・高耐久・2段引・スライドレールの型番ATG22S+130Lのページです。
型番ATG22S+130Lに関する仕様情報を記載しております。

ユーティリティスライド ATG形 重荷重・高耐久・2段引・スライドレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ATG22S+210L
ATG22S+290L
ATG22S+370L
ATG22S+450L
ATG22S+530L
ATG22S+610L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)

(mm)
高さ
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

22,770円

( 25,047円 )
1個 -

19日目

~150151~3502,001~4,0002211114.42102920

25,580円

( 28,138円 )
1個 -

19日目

151~350151~3502,001~4,0002211158.42903010

31,020円

( 34,122円 )
1個 -

19日目

151~350351~5502,001~4,0002211202.43703120

34,320円

( 37,752円 )
1個 -

19日目

151~350351~5502,001~4,0002211237.44503490

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

19日目

151~350351~5502,001~4,0002211281.45303500

40,430円

( 44,473円 )
1個 -

19日目

151~350551~7502,001~4,0002211316.46103730

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました