(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QRE-1A
【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QREシリーズ】 KONDO ROBOT PARTS QRE

【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QREシリーズ】 QRE-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,131円
税込単価
46,344円

組み立て・挿入・圧入行程をスムーズに!【特長】・低摺動な自動調芯装置・ロボット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QRE-1A の仕様・寸法情報

外形図

QRE-1A 標準

単位:mm

QRE-3A 標準

単位:mm

QRE-7A 標準

単位:mm

QRE-12A 標準

単位:mm

QRE-25A 標準

単位:mm

型番リスト

型番
可搬重量(kg)
大きさ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QRE-1A

1
1A

1個

42,131( 46,344円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立て・挿入・圧入行程をスムーズに!
【特長】
・低摺動な自動調芯装置
・ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション
・繰り返し精度は±0.02mmの高精度
・軽量コンパクトボディ

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

QRE-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QREシリーズ】の型番QRE-1Aのページです。
型番QRE-1Aに関する仕様情報を記載しております。

【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QREシリーズ】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QRE-12A
QRE-25A
QRE-3A
QRE-7A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
可搬重量
(kg)
大きさ

113,961円

( 125,357円 )
1個 -

19日目

1212A

125,731円

( 138,304円 )
1個 -

19日目

2525A

62,481円

( 68,729円 )
1個 -

19日目

33A

82,061円

( 90,267円 )
1個 -

19日目

77A

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました